MicroLogix 4点模拟量组合模块
| 唯一产品序列号 |
1762-IF2OF2
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598207190
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
马来西亚
|
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
| 类别 |
可编程逻辑控制器
|
|---|---|
| 电流范围 |
4-20
|
| 深度 |
87
|
| 高度 |
90
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| I/O 端口 |
4 Channel模拟量组合模块
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 模块接口 |
模拟组合
|
| 通道数 |
4 点
|
| 输出 |
2 点,0~10V,4~20mA
|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
| 模拟量输入的分辨率 |
12位
|
|---|---|
| 输入,电流 |
Yes
|
| 输入,电压 |
Yes
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入信号,可配置 |
Yes
|
| 输出,电流 |
Yes
|
| 输出,电压 |
Yes
|
| 输出信号可配置 |
Yes
|
| 可配置模拟输入 |
Yes
|
| 可配置模拟输出 |
Yes
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 快速瞬态群脉冲 |
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
|
| 传导抗扰度 |
IEC 1000-4-6:10V @ 0.15~80MHz
|
| 辐射抗扰度 |
IEC1000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80% 振幅调制,+900MHz 键控载波
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 浪涌抗扰度 |
IEC1000-4-5:1kV 电隔离枪
|
| 模块电源LED |
开:指示电源已接通
|
| 共模电压范围 |
−27~27V
|
|---|---|
| 电压输出的负载范围 |
>1kΩ
|
| 输出更新时间 |
典型值:4.5ms
|
| A/D转换器类型 |
逐次逼近
|
| 输入数量 |
2 个差分(单极)
|
| 输出数量 |
2个单端(单极)
|
| D/A 转换器类型 |
电阻串
|
| 非线性 |
0.12%(满量程百分比)
|
| 共模抑制 |
>55dB(在 50 和 60Hz 时)
|
| 输入更新时间 |
典型值:2.5ms
|
| 典型整体精度 |
−20~65°C时为满量程的1.17%(仅适用于Series B输入/输出模块),25°C时为满量程的0.5%
|
| 输入阻抗 |
电压端子:200kΩ
|
| 无功负载,电压输出 |
<1 µF
|
| 无功负载,电流输出 |
<0.1mH
|
| 电流输入保护 |
−32mA
|
| 电压输入保护 |
−30V
|
| 输出保护 |
−32mA
|
| 开路和短路保护 |
连续
|
| 电流输出的阻性负载 |
0~500Ω(包括导线电阻)
|
| 输出纹波范围 |
<0.1% @ 0~500Hz(相对于输出范围)
|
| 通道诊断 |
通过位报告模拟量输入的过范围、欠范围或开路条件
|
| 模拟量正常工作范围 |
电压:0~10V DC
|
|---|---|
| 总线电流消耗,最大 |
40mA @ 5V DC,105mA @ 24V DC
|
| 满量程模拟量范围 |
电压:0~10.5V DC
|
| 可重复性 |
−0.12~0.12%
|
| 输入/输出组与系统之间的绝缘 |
30V AC/30V DC 额定工作电压(需要 N.E.C. Class 2)(IEC Class 2 强化绝缘)型式测试:500V AC 或 707V DC @ 1min
|
| RAW/比例数据 |
32760 @ 0~10V DC,32760 @ 4~20mA,31200 @ 4~20mA,6240 @ 4~20mA
|
|---|---|
| 缩放用于PID |
16380@0~10V DC,16380@4~20 DC,15600@4~20V DC,3120@4~20V DC
|
| 满量程范围 |
10.5V DC @ 0~10V DC,21.0mA @ 4~20mA,20.0mA @ 4~20mA,4.0mA @ 4~20mA
|
| 高度 |
90mm
|
|---|---|
| 宽度 |
40mm
|
| 深度 |
87mm
|
| 推荐电缆 |
Belden 8761(屏蔽型),(对于 1762-IT4,请为您所使用的特定类型热电偶选用屏蔽热电偶延长线。请遵循热电偶制造商的建议。)
|
| 重量 |
运输重量:约240g (0.53lbs.)(含包装箱)
|
|---|---|
| 振动 |
工作条件:5g @ 10~500Hz,峰间值最大0.030″
|
| 冲击 |
Operating: 30 g
|
| 工作温度 |
−20°C
|
|---|---|
| 防静电 |
EN 61000-4-2,4kV 接触放电,8kV 空气放电,4kV 间接放电
|
| 危险环境类别 |
危险场所,Class I,Division 2,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
| 运行海拔 |
2000m
|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1762-IF2OF2
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598207190
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
马来西亚
|
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
Electrical & Connectivity
| 类别 |
可编程逻辑控制器
|
|---|---|
| 电流范围 |
4-20
|
| 深度 |
87
|
| 高度 |
90
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| I/O 端口 |
4 Channel模拟量组合模块
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 模块接口 |
模拟组合
|
| 通道数 |
4 点
|
| 输出 |
2 点,0~10V,4~20mA
|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
| 模拟量输入的分辨率 |
12位
|
|---|---|
| 输入,电流 |
Yes
|
| 输入,电压 |
Yes
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入信号,可配置 |
Yes
|
| 输出,电流 |
Yes
|
| 输出,电压 |
Yes
|
| 输出信号可配置 |
Yes
|
| 可配置模拟输入 |
Yes
|
| 可配置模拟输出 |
Yes
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 快速瞬态群脉冲 |
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
|
| 传导抗扰度 |
IEC 1000-4-6:10V @ 0.15~80MHz
|
| 辐射抗扰度 |
IEC1000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80% 振幅调制,+900MHz 键控载波
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 浪涌抗扰度 |
IEC1000-4-5:1kV 电隔离枪
|
| 模块电源LED |
开:指示电源已接通
|
| 共模电压范围 |
−27~27V
|
|---|---|
| 电压输出的负载范围 |
>1kΩ
|
| 输出更新时间 |
典型值:4.5ms
|
| A/D转换器类型 |
逐次逼近
|
| 输入数量 |
2 个差分(单极)
|
| 输出数量 |
2个单端(单极)
|
| D/A 转换器类型 |
电阻串
|
| 非线性 |
0.12%(满量程百分比)
|
| 共模抑制 |
>55dB(在 50 和 60Hz 时)
|
| 输入更新时间 |
典型值:2.5ms
|
| 典型整体精度 |
−20~65°C时为满量程的1.17%(仅适用于Series B输入/输出模块),25°C时为满量程的0.5%
|
| 输入阻抗 |
电压端子:200kΩ
|
| 无功负载,电压输出 |
<1 µF
|
| 无功负载,电流输出 |
<0.1mH
|
| 电流输入保护 |
−32mA
|
| 电压输入保护 |
−30V
|
| 输出保护 |
−32mA
|
| 开路和短路保护 |
连续
|
| 电流输出的阻性负载 |
0~500Ω(包括导线电阻)
|
| 输出纹波范围 |
<0.1% @ 0~500Hz(相对于输出范围)
|
| 通道诊断 |
通过位报告模拟量输入的过范围、欠范围或开路条件
|
技术规格
| 模拟量正常工作范围 |
电压:0~10V DC
|
|---|---|
| 总线电流消耗,最大 |
40mA @ 5V DC,105mA @ 24V DC
|
| 满量程模拟量范围 |
电压:0~10.5V DC
|
| 可重复性 |
−0.12~0.12%
|
| 输入/输出组与系统之间的绝缘 |
30V AC/30V DC 额定工作电压(需要 N.E.C. Class 2)(IEC Class 2 强化绝缘)型式测试:500V AC 或 707V DC @ 1min
|
| RAW/比例数据 |
32760 @ 0~10V DC,32760 @ 4~20mA,31200 @ 4~20mA,6240 @ 4~20mA
|
|---|---|
| 缩放用于PID |
16380@0~10V DC,16380@4~20 DC,15600@4~20V DC,3120@4~20V DC
|
| 满量程范围 |
10.5V DC @ 0~10V DC,21.0mA @ 4~20mA,20.0mA @ 4~20mA,4.0mA @ 4~20mA
|
Physical Characteristics
| 高度 |
90mm
|
|---|---|
| 宽度 |
40mm
|
| 深度 |
87mm
|
| 推荐电缆 |
Belden 8761(屏蔽型),(对于 1762-IT4,请为您所使用的特定类型热电偶选用屏蔽热电偶延长线。请遵循热电偶制造商的建议。)
|
| 重量 |
运输重量:约240g (0.53lbs.)(含包装箱)
|
|---|---|
| 振动 |
工作条件:5g @ 10~500Hz,峰间值最大0.030″
|
| 冲击 |
Operating: 30 g
|
Compliance & Environment
| 工作温度 |
−20°C
|
|---|---|
| 防静电 |
EN 61000-4-2,4kV 接触放电,8kV 空气放电,4kV 间接放电
|
| 危险环境类别 |
危险场所,Class I,Division 2,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
| 运行海拔 |
2000m
|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
认证
截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
技术说明
| 技术说明 |
|---|