View all MicroLogix Expansion I/O Modules
1762-IA8
MicroLogix 8点数字量输入模块
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
可享更换服务
生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
可享更换服务
技术规格
基本信息
Electrical
Mechanical
Input Specifications
Input specifications
Digital Output Specification
Environmental
图纸
文档
认证
技术说明
| 类别 |
可编程逻辑控制器模块
|
|---|---|
| 深度 |
87
|
| 数字量输入模块 |
8点120V AC输入模块
|
| 高度 |
90
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 模块接口 |
数字
|
| 通道数 |
8 点
|
| 温度额定值 |
0~55°C (32~131°F)
|
| 数字输入数量 |
8
|
|---|---|
| 信号交换时的时间延迟 |
20ms
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 可配置数字输入 |
No
|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 电压类型(输入电压) |
Ac
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 标称阻抗 |
50 Hz 时为 12kΩ
|
| 公共点数量 |
1
|
| 最大散热 |
2W
|
| 总线电流消耗,最大 |
50mA @ 5V DC (0.25W)
|
| 最大导通电流 |
16.0mA @ 132V AC,63Hz
|
| 最大浪涌电流 |
250mA
|
| 电源供电距离额定值 |
6(模块与系统电源之间的距离不得超过6个模块)
|
| 导通状态电流,标称 |
120V AC,60Hz 时为 12.0mA
|
| 隔离组 |
组 1:输入 0~7(内部连接共模)
|
| 输入组到背板绝缘 |
通过以下绝缘耐压测试之一进行验证:1517V AC@1s 或 2145V DC@1s。132V AC工作电压(IEC Class 2强化绝缘)
|
| 冗余 |
No
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 宽度 |
40.4mm
|
|---|---|
| 高度 |
90mm
|
| 深度 |
87mm
|
| 重量 |
209g
|
| 冲击 |
工作时:30G面板安装,每轴3个脉冲,继电器操作:7G
|
| 振动 |
工作:10~500Hz,5G,最大0.015″,峰间值,每个轴2小时,继电器操作:1.5G
|
| IEC 输入兼容性 |
Type 1+
|
|---|
| IEC 输入兼容性 |
Type 1+
|
|---|
| 信号延迟 |
接通延时:20.0ms
|
|---|
| 防静电 |
IEC1000-4-2:4kV接触放电,8kV空气放电,4kV间接放电
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
IEC 1000-4-6:10V @ 0.15~80MHz
|
| EFT/B抗扰度 |
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
|
| 危险环境类别 |
I 类 2 分区,危险场所,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
| 工作温度 |
−20~65°C
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
IEC1000-4-5:2kV共模,1kV差模
|
| 辐射射频抗扰度 |
IEC1000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80% 振幅调制,+900MHz 键控载波
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 存储温度,最小值 |
−40°C
|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
- UL列名危险
截至 2026-04-09,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 类别 |
可编程逻辑控制器模块
|
|---|---|
| 深度 |
87
|
| 数字量输入模块 |
8点120V AC输入模块
|
| 高度 |
90
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 模块接口 |
数字
|
| 通道数 |
8 点
|
| 温度额定值 |
0~55°C (32~131°F)
|
| 数字输入数量 |
8
|
|---|---|
| 信号交换时的时间延迟 |
20ms
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 可配置数字输入 |
No
|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 电压类型(输入电压) |
Ac
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 标称阻抗 |
50 Hz 时为 12kΩ
|
| 公共点数量 |
1
|
| 最大散热 |
2W
|
| 总线电流消耗,最大 |
50mA @ 5V DC (0.25W)
|
| 最大导通电流 |
16.0mA @ 132V AC,63Hz
|
| 最大浪涌电流 |
250mA
|
| 电源供电距离额定值 |
6(模块与系统电源之间的距离不得超过6个模块)
|
| 导通状态电流,标称 |
120V AC,60Hz 时为 12.0mA
|
| 隔离组 |
组 1:输入 0~7(内部连接共模)
|
| 输入组到背板绝缘 |
通过以下绝缘耐压测试之一进行验证:1517V AC@1s 或 2145V DC@1s。132V AC工作电压(IEC Class 2强化绝缘)
|
| 冗余 |
No
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 宽度 |
40.4mm
|
|---|---|
| 高度 |
90mm
|
| 深度 |
87mm
|
| 重量 |
209g
|
| 冲击 |
工作时:30G面板安装,每轴3个脉冲,继电器操作:7G
|
| 振动 |
工作:10~500Hz,5G,最大0.015″,峰间值,每个轴2小时,继电器操作:1.5G
|
| IEC 输入兼容性 |
Type 1+
|
|---|
| IEC 输入兼容性 |
Type 1+
|
|---|
| 信号延迟 |
接通延时:20.0ms
|
|---|
| 防静电 |
IEC1000-4-2:4kV接触放电,8kV空气放电,4kV间接放电
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
IEC 1000-4-6:10V @ 0.15~80MHz
|
| EFT/B抗扰度 |
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
|
| 危险环境类别 |
I 类 2 分区,危险场所,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
| 工作温度 |
−20~65°C
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
IEC1000-4-5:2kV共模,1kV差模
|
| 辐射射频抗扰度 |
IEC1000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80% 振幅调制,+900MHz 键控载波
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 存储温度,最小值 |
−40°C
|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
图纸
认证
- UL列名危险
截至 2026-04-09,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
技术说明
| 技术说明 |
|---|
MicroLogix 8点数字量输入模块
1762-IA8
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.