Loading
查看全部 Kinetix 5300 Servo Drives
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
1761-L20BWB-5A

MicroLogix 1000 20 点控制器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of June 30, 2017, the MicroLogix 1000 20 点控制器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: June 30, 2017 替代类别: Engineering Replacement
Description
MicroLogix 1000,24V 直流电源,(12) 24V 直流数字量输入,(4) 模拟量输入,(8) 继电器输出,(1) 模拟量输出
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
1761-L20BWB-5A

MicroLogix 1000 20 点控制器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of June 30, 2017, the MicroLogix 1000 20 点控制器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: June 30, 2017 替代类别: Engineering Replacement
Description
MicroLogix 1000,24V 直流电源,(12) 24V 直流数字量输入,(4) 模拟量输入,(8) 继电器输出,(1) 模拟量输出
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
电气与连接
General Features
图纸
文档
技术说明
唯一产品序列号
1761-L20BWB-5A
通用产品代码(UPC)
662072766514
标准保修期

1年 查看详情

内存
1KB
嵌入式模拟
(4) 模拟量输入和 (1)
接口
RS-232
控制器
MicroLogix 1000,24V直流电源,
深度
40
电源
24V DC
类别
控制器
输入信号
24V DC
输出
8 路继电器 - 1 路 (0-10V DC/4-20 mA) 电压/电流模拟量
输出信号
继电器
通信
DF1
通道数
12 I/P,8 O/P
高度
80
图纸
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
产品图纸 图纸 (DWG)
基本信息 出版
产品简介 1761-IN001
产品简介 1761-SG001
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
1761-L20BWB-5A
通用产品代码(UPC)
662072766514
标准保修期

1年 查看详情

电气与连接
内存
1KB
嵌入式模拟
(4) 模拟量输入和 (1)
接口
RS-232
控制器
MicroLogix 1000,24V直流电源,
深度
40
电源
24V DC
类别
控制器
输入信号
24V DC
输出
8 路继电器 - 1 路 (0-10V DC/4-20 mA) 电压/电流模拟量
输出信号
继电器
通信
DF1
通道数
12 I/P,8 O/P
高度
80
图纸
图纸
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
产品图纸 图纸 (DWG)
文档
产品简介 基本信息
1761-IN001
产品简介 基本信息
1761-SG001
产品简介 基本信息
--
基本信息 出版
产品简介 1761-IN001
产品简介 1761-SG001
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
MicroLogix 1000 20 点控制器
CloseClose
1761-L20BWB-5A
关闭
打印
电话:
呼叫
InformationInformation

Please review your distributor selection

Choose distributor
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
You can now close this window.
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
Sign in to your Rockwell Automation account to submit a repair documentation request.
登录
请求维修文件
All fields with * are required for processing your request.
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Documentation of liability insurance is required for anyone who is requesting documentation for product repairs.
UploadUpload
Please upload documentation of liability insurance.*
1 file selected
CloseClose
File size is too large. Must be less than 5 MB.
Accepted file types: zip, pdf; Maximum size: 5 MB.
这个字段是必需的
Right to Repair Terms and Conditions
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
Your request has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
This catalog number is not currently eligible, please check the number you have entered or learn more about our repair services offered.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose