Loading
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
1756-PA50K

ControlLogix 交流电源
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
提供多种维修方式
产品注册
生命周期状态: 活跃
产品概览
提供多种维修方式
产品注册
添加到BoM
  • 注册产品
  • 寻找支持
技术规格
基本信息
电气
结构
机械
环境
图纸
文档
认证
技术说明
Connection电缆
无需任何要求
频率额定值
47~63Hz
输出电压和电流
5V DC @ 8A,3.3V DC @ 2A,1.2V DC @ 1.5A,24V DC @ 2.5A
冗余配置
No
电压类型(输入电压)
Ac
功率输出
60W
DC时的输出电压
5.1V
输入电压,标称
120/240V AC
最大浪涌电流
20A
最大输入功率
50°C (122°F) 时为81W/91VA,60°C (140°F) 时为68W/77VA
电流容量
8A @ 50°C (122°F) @ 5.1V DC 6A @ 60°C (140°F) @ 5.1V DC
最大输出功率
0~+50°C(+32~+122°F)时为60W,0~+60°C(+32~+140°F)时为50W
电缆类别
1 - 电源端口
保持时间
4个周期 @ 85~265V AC @ 50/60Hz,60W,5个周期 @ 85~265V AC @ 50/60Hz,50W
线规
2.5mm² (14 AWG) 单芯或多股铜线,耐温额定值为90°C (194°F) 或更高,最大绝缘厚度为1.2mm (3/64″)
适用于安全功能
No
输出电压类型
DC
输入电压(AC 50Hz)
85V
输入电压(AC 60Hz)
85V
支持冗余
No
输入频率
47 Hz
宽度
78mm
高度
140mm
深度
145mm
外壳类型额定值
无(开放式)
重量
0.77kg
ISAGX
No
Rockwell轮胎和橡胶评级
No
导线螺丝扭矩
0.565nm
振动
2G @ 10~500Hz
相对湿度
5~95% 无凝露
冲击
工作:30g
工作温度
0°C < Ta < +60°C (+32°F < Ta < +140°F)
电压变化
IEC 61000-4-11:交流电源端口在 0° 和 180° 时 30% 压降,持续 1 个周期;交流电源端口 60% 压降,持续 5 和 50 个周期;交流电源端口 10% 波动,持续 15 min;交流电源端口 >95% 中断,持续 250 个周期
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
产品简介 --
技术数据 出版
1756-td005_-en-e 1756-TD005
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
澳大利亚RCM UKCA DOC 欧亚经济共同体
  • 澳大利亚RCM
  • CE
  • 美国船级社
  • UKCA DOC
  • 欧亚经济共同体

截至 2026-03-14,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
Connection电缆
无需任何要求
频率额定值
47~63Hz
输出电压和电流
5V DC @ 8A,3.3V DC @ 2A,1.2V DC @ 1.5A,24V DC @ 2.5A
冗余配置
No
电压类型(输入电压)
Ac
功率输出
60W
DC时的输出电压
5.1V
输入电压,标称
120/240V AC
最大浪涌电流
20A
最大输入功率
50°C (122°F) 时为81W/91VA,60°C (140°F) 时为68W/77VA
电流容量
8A @ 50°C (122°F) @ 5.1V DC 6A @ 60°C (140°F) @ 5.1V DC
最大输出功率
0~+50°C(+32~+122°F)时为60W,0~+60°C(+32~+140°F)时为50W
电缆类别
1 - 电源端口
保持时间
4个周期 @ 85~265V AC @ 50/60Hz,60W,5个周期 @ 85~265V AC @ 50/60Hz,50W
线规
2.5mm² (14 AWG) 单芯或多股铜线,耐温额定值为90°C (194°F) 或更高,最大绝缘厚度为1.2mm (3/64″)
适用于安全功能
No
输出电压类型
DC
输入电压(AC 50Hz)
85V
输入电压(AC 60Hz)
85V
支持冗余
No
输入频率
47 Hz
宽度
78mm
高度
140mm
深度
145mm
外壳类型额定值
无(开放式)
重量
0.77kg
ISAGX
No
Rockwell轮胎和橡胶评级
No
导线螺丝扭矩
0.565nm
振动
2G @ 10~500Hz
相对湿度
5~95% 无凝露
冲击
工作:30g
工作温度
0°C < Ta < +60°C (+32°F < Ta < +140°F)
电压变化
IEC 61000-4-11:交流电源端口在 0° 和 180° 时 30% 压降,持续 1 个周期;交流电源端口 60% 压降,持续 5 和 50 个周期;交流电源端口 10% 波动,持续 15 min;交流电源端口 >95% 中断,持续 250 个周期
图纸
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
产品简介 基本信息
--
1756-td005_-en-e 技术数据
1756-TD005
基本信息 出版
产品简介 --
技术数据 出版
1756-td005_-en-e 1756-TD005
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
澳大利亚RCM UKCA DOC 欧亚经济共同体
  • 澳大利亚RCM
  • CE
  • 美国船级社
  • UKCA DOC
  • 欧亚经济共同体

截至 2026-03-14,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
ControlLogix 交流电源
CloseClose
1756-PA50K