生命周期状态:
活跃
产品概览
产品注册
Description
N.O./N.C. 隔离继电器输出 8点 (36针)
首选
1756-OX8I
ControlLogix 8 点数字量继电器模块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
产品注册
Description
N.O./N.C. 隔离继电器输出 8点 (36针)
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
A
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
输入/输出 (I/O)
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
可持续性
物质披露
图纸
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1756-OX8I
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598171477
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
马来西亚
|
| 通道数 |
8
|
|---|---|
| 隔离 |
输出之间连续 250V
|
| 供电电压的电压类型 |
DC
|
|---|---|
| 冗余 |
No
|
| 初始触点阻抗,最大 |
100mΩ @ 6V @ 1A
|
| 可配置数字输入 |
No
|
| 数字输出类型 |
继电器
|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 最大功耗 |
60°C (140°F) 时为 3.1W
|
| 最大开关频率 |
1 次操作/3秒(额定负载时为 0.3Hz)
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 每个点的故障模式下的状态 |
保持最后状态,On或Off(默认值为Off)
|
| 每个点的编程模式状态 |
保持最后状态,On或Off(默认值为Off)
|
| 热耗散 |
10.57btu/h
|
| 熔断 |
未受保护。建议使用带熔断器的 IFM 以帮助保护输出。
|
| 电压类型(输入电压) |
DC
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 电流消耗 |
100mA @ 5.1V,100mA @ 24V
|
| 电缆类别 |
电线类别:1
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 背板电源总功率 |
2.9W
|
| 触点额定电流 |
1A @ 5~30V DC,0.5A @ 48V DC,0.22A @ 125V DC,1.5A @ 120V AC,50/60Hz,0.75A @ 240V AC,50/60Hz
|
| 计划输出 |
最大16.7s内同步,参考协调系统时间
|
| 跳跃时间,平均值 |
1.2µs
|
| 输出 |
8 个 N.O.,8 个 N.C.,单独隔离(每组两个点)
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
250V(连续),基本绝缘型,输出-背板和输出-输出
|
| 预期触点寿命 |
300kHz,电阻性,100kHz,电感性
|
| 飞行器件负载 |
C300,R150
|
I/O Specifications
| 工作电压 |
5~125V DC @ 10~240V AC
|
|---|
Output Signals
| 每点最大关断状态漏电流 |
0mA
|
|---|---|
| 每点负载电流,最小 |
10mA
|
| 输出延迟时间 |
OFF 到 ON:最大13ms,ON 到 OFF:最大13ms
|
| EFT/B抗扰度 |
信号端口:4kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS,1kHz 正弦波,80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| 北美温度代码 |
T4A
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0~60°C
|
| 振荡浪涌耐受 |
IEEE C37.90.1:3kV
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
信号端口上,1kV 线-线 (DM) 和 2kV 线-地 (CM)
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80...2000 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890 MHz;3 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000...2700 MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
机械
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
结构
| 机壳类型 |
无(开放式)
|
|---|
版本:
发布说明
3.003
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Discrete I/O v40.12.22 | 434 MB | 发布说明 |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 1756-OX8I v3.003 | 6 KB | |
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1756-OX8I
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598171477
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
马来西亚
|
电气与连接
| 通道数 |
8
|
|---|---|
| 隔离 |
输出之间连续 250V
|
| 供电电压的电压类型 |
DC
|
|---|---|
| 冗余 |
No
|
| 初始触点阻抗,最大 |
100mΩ @ 6V @ 1A
|
| 可配置数字输入 |
No
|
| 数字输出类型 |
继电器
|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 最大功耗 |
60°C (140°F) 时为 3.1W
|
| 最大开关频率 |
1 次操作/3秒(额定负载时为 0.3Hz)
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 每个点的故障模式下的状态 |
保持最后状态,On或Off(默认值为Off)
|
| 每个点的编程模式状态 |
保持最后状态,On或Off(默认值为Off)
|
| 热耗散 |
10.57btu/h
|
| 熔断 |
未受保护。建议使用带熔断器的 IFM 以帮助保护输出。
|
| 电压类型(输入电压) |
DC
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 电流消耗 |
100mA @ 5.1V,100mA @ 24V
|
| 电缆类别 |
电线类别:1
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 背板电源总功率 |
2.9W
|
| 触点额定电流 |
1A @ 5~30V DC,0.5A @ 48V DC,0.22A @ 125V DC,1.5A @ 120V AC,50/60Hz,0.75A @ 240V AC,50/60Hz
|
| 计划输出 |
最大16.7s内同步,参考协调系统时间
|
| 跳跃时间,平均值 |
1.2µs
|
| 输出 |
8 个 N.O.,8 个 N.C.,单独隔离(每组两个点)
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
250V(连续),基本绝缘型,输出-背板和输出-输出
|
| 预期触点寿命 |
300kHz,电阻性,100kHz,电感性
|
| 飞行器件负载 |
C300,R150
|
I/O Specifications
| 工作电压 |
5~125V DC @ 10~240V AC
|
|---|
Output Signals
| 每点最大关断状态漏电流 |
0mA
|
|---|---|
| 每点负载电流,最小 |
10mA
|
| 输出延迟时间 |
OFF 到 ON:最大13ms,ON 到 OFF:最大13ms
|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
信号端口:4kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS,1kHz 正弦波,80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| 北美温度代码 |
T4A
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0~60°C
|
| 振荡浪涌耐受 |
IEEE C37.90.1:3kV
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
信号端口上,1kV 线-线 (DM) 和 2kV 线-地 (CM)
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80...2000 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890 MHz;3 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000...2700 MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
物理特性
机械
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
结构
| 机壳类型 |
无(开放式)
|
|---|
图纸
文档
下载
版本:
发布说明
3.003
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Discrete I/O v40.12.22 | 434 MB | 发布说明 |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 1756-OX8I v3.003 | 6 KB | |
认证
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ControlLogix 8 点数字量继电器模块
1756-OX8I
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.