生命周期状态:
活跃
产品概览
产品注册
Description
模拟量输出模块,8个隔离点,电流和电压(36针)
首选
1756-OF8I
ControlLogix 8点模拟量输出
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
产品注册
Description
模拟量输出模块,8个隔离点,电流和电压(36针)
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
可持续性
物质披露
图纸
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1756-OF8I
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
884951989955
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多个
|
| 显示 |
模块健康状况、校准中、模式、输入、故障以及通信状态
|
|---|---|
| 特殊功能 |
每点绝缘
|
| 隔离 |
250V(连续),强化绝缘型,输出到背板。250V(连续),基本绝缘型,输出到输出
|
| 分辨率 |
16位,±10.5V (0.32mV/计数),0~10.5V (0.16mV/计数),0~5.25V (0.08mV/计数),0~21mA (0.32µA/计数)
|
|---|---|
| 功耗 |
电压模式:5.4W (18.4 BTU/hr),电流模式(250Ω负载):5.4W (18.4 BTU/hr),电流模式(500Ω负载):5.8W (19.8 BTU/hr),电流模式(750Ω负载):6.5W (22.2 BTU/hr),电流模式(1000Ω负载):6.7W (22.9 BTU/hr)
|
| 可配置模拟输入 |
True
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 开路检测 |
电流输出 = Yes
|
| 数据格式 |
IEEE 32位浮点
|
| 校准精度 |
25°C (77°F) 时为 0.05%
|
| 模块在整个温度范围内出现错误 |
0.1%
|
| 模块扫描时间 |
最小1ms
|
| 模块转换方法 |
R-Ladder DAC,单调性,无缺失码
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 热耗散 |
电压模式 = 18.4 BTU/hr,电流模式(250Ω负载) = 18.4 BTU/hr,电流模式(500Ω负载) = 19.8 BTU/hr,电流模式(750Ω负载) = 22.2 BTU/hr,电流模式(1000Ω负载) = 22.9 BTU/hr
|
| 电气连接类型 |
螺丝/弹簧夹A连接
|
| 电流消耗 |
200mA @ 5.1V,电压或电流模式,250Ω负载 = 220mA @ 24V,电流模式,500Ω负载 = 275mA @ 24V,电流模式,750Ω负载 = 340mA @ 24V,电流模式,1000Ω负载 = 385mA @ 24V
|
| 电缆类别 |
2 - 信号端口
|
| 短路检测 |
电压输出 = Yes
|
| 稳定时间 |
<2ms,阻性负载下达到最终值的95%
|
| 线规 |
0.33~2.1mm² (22~14 AWG) 单芯或绞合屏蔽铜线,额定温度为90°C (194°F) 或更高,绝缘最大值为1.2mm (3/64″)
|
| 背板电源总功率 |
电压模式 = 6.3W,电流模式(250Ω负载) = 6.3W,电流模式(500Ω负载) = 7.6W,电流模式(750Ω负载) = 9.2W,电流模式(1000Ω负载) = 10.2W
|
| 输入 |
八个隔离通道-电压或电流模式的任意组合
|
| 输入信号,可配置 |
True
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入,电压 |
True
|
| 输入,电流 |
True
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 输出范围 |
−10~10V、0~10V、0~5V、0~20mA
|
| 输出阻抗 |
46Ω(电流输出)
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出,电流 |
No
|
| 过压保护 |
30V DC(电压/电流)
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
250V(连续),强化绝缘型,输出到背板,250V(连续),基本绝缘型,输出到输出
|
| 驱动能力 |
电流输出 = 0~1000Ω,电压输出 ≥1000Ω
|
| EFT/B抗扰度 |
信号端口:4kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS,1kHz 正弦波,80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0~60°C
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
2kV 线对地 (CM),屏蔽信号端口
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890MHz;3V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
机械
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
结构
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
|---|
版本:
发布说明
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for 1756-OF8I v4.012 | 84.15 KB | |
|
|
Firmware for 1756-OF8I v4.011 | 83.17 KB | |
|
|
Firmware for 1756-OF8I v4.004 | 82.23 KB | |
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Apex Analog v5.01.09 | 235 MB | 发布说明 |
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Next Gen Apex2 Analog I/O v40.12.23 | 435 MB | 发布说明 |
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Apex Analog v5.01.09 | 235 MB | 发布说明 |
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Next Gen Apex2 Analog I/O v40.12.23 | 435 MB | 发布说明 |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 1756-OF8I (multi) | 4.41 KB | |
|
|
EDS files for ControlLogix Family (multi) | 1.79 MB | |
AOP - Add On Profiles for 1756 Next Gen Apex2 Analog I/O v40.12.23
AOP - Add On Profiles
435 MB
发布说明
AOP - Add On Profiles for 1756 Next Gen Apex2 Analog I/O v40.12.23
AOP - Add On Profiles
435 MB
发布说明
截至 2026-09-03,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1756-OF8I
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
884951989955
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多个
|
电气与连接
| 显示 |
模块健康状况、校准中、模式、输入、故障以及通信状态
|
|---|---|
| 特殊功能 |
每点绝缘
|
| 隔离 |
250V(连续),强化绝缘型,输出到背板。250V(连续),基本绝缘型,输出到输出
|
| 分辨率 |
16位,±10.5V (0.32mV/计数),0~10.5V (0.16mV/计数),0~5.25V (0.08mV/计数),0~21mA (0.32µA/计数)
|
|---|---|
| 功耗 |
电压模式:5.4W (18.4 BTU/hr),电流模式(250Ω负载):5.4W (18.4 BTU/hr),电流模式(500Ω负载):5.8W (19.8 BTU/hr),电流模式(750Ω负载):6.5W (22.2 BTU/hr),电流模式(1000Ω负载):6.7W (22.9 BTU/hr)
|
| 可配置模拟输入 |
True
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 开路检测 |
电流输出 = Yes
|
| 数据格式 |
IEEE 32位浮点
|
| 校准精度 |
25°C (77°F) 时为 0.05%
|
| 模块在整个温度范围内出现错误 |
0.1%
|
| 模块扫描时间 |
最小1ms
|
| 模块转换方法 |
R-Ladder DAC,单调性,无缺失码
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 热耗散 |
电压模式 = 18.4 BTU/hr,电流模式(250Ω负载) = 18.4 BTU/hr,电流模式(500Ω负载) = 19.8 BTU/hr,电流模式(750Ω负载) = 22.2 BTU/hr,电流模式(1000Ω负载) = 22.9 BTU/hr
|
| 电气连接类型 |
螺丝/弹簧夹A连接
|
| 电流消耗 |
200mA @ 5.1V,电压或电流模式,250Ω负载 = 220mA @ 24V,电流模式,500Ω负载 = 275mA @ 24V,电流模式,750Ω负载 = 340mA @ 24V,电流模式,1000Ω负载 = 385mA @ 24V
|
| 电缆类别 |
2 - 信号端口
|
| 短路检测 |
电压输出 = Yes
|
| 稳定时间 |
<2ms,阻性负载下达到最终值的95%
|
| 线规 |
0.33~2.1mm² (22~14 AWG) 单芯或绞合屏蔽铜线,额定温度为90°C (194°F) 或更高,绝缘最大值为1.2mm (3/64″)
|
| 背板电源总功率 |
电压模式 = 6.3W,电流模式(250Ω负载) = 6.3W,电流模式(500Ω负载) = 7.6W,电流模式(750Ω负载) = 9.2W,电流模式(1000Ω负载) = 10.2W
|
| 输入 |
八个隔离通道-电压或电流模式的任意组合
|
| 输入信号,可配置 |
True
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入,电压 |
True
|
| 输入,电流 |
True
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 输出范围 |
−10~10V、0~10V、0~5V、0~20mA
|
| 输出阻抗 |
46Ω(电流输出)
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出,电流 |
No
|
| 过压保护 |
30V DC(电压/电流)
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
250V(连续),强化绝缘型,输出到背板,250V(连续),基本绝缘型,输出到输出
|
| 驱动能力 |
电流输出 = 0~1000Ω,电压输出 ≥1000Ω
|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
信号端口:4kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS,1kHz 正弦波,80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0~60°C
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
2kV 线对地 (CM),屏蔽信号端口
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890MHz;3V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
物理特性
机械
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
结构
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
|---|
图纸
文档
|
技术细节
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
1756-td002_-en-e
技术数据
1756-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 技术细节 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 1756-td002_-en-e | 1756-TD002 |
下载
版本:
发布说明
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for 1756-OF8I v4.012 | 84.15 KB | |
|
|
Firmware for 1756-OF8I v4.011 | 83.17 KB | |
|
|
Firmware for 1756-OF8I v4.004 | 82.23 KB | |
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Apex Analog v5.01.09 | 235 MB | 发布说明 |
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Next Gen Apex2 Analog I/O v40.12.23 | 435 MB | 发布说明 |
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Apex Analog v5.01.09 | 235 MB | 发布说明 |
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Next Gen Apex2 Analog I/O v40.12.23 | 435 MB | 发布说明 |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 1756-OF8I (multi) | 4.41 KB | |
|
|
EDS files for ControlLogix Family (multi) | 1.79 MB | |
AOP - Add On Profiles for 1756 Next Gen Apex2 Analog I/O v40.12.23
AOP - Add On Profiles
435 MB
发布说明
AOP - Add On Profiles for 1756 Next Gen Apex2 Analog I/O v40.12.23
AOP - Add On Profiles
435 MB
发布说明
认证
截至 2026-09-03,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ControlLogix 8点模拟量输出
1756-OF8I
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.