生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
模拟量输出 HART - 电流/电压 8点 (20针)
首选
1756-OF8H
ControlLogix 8点A/O I 或 V HART 模块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
模拟量输出 HART - 电流/电压 8点 (20针)
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
A
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
图纸
文档
下载
认证
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1756-OF8H
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598345489
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 显示 |
模块健康,正在校准,模式
|
|---|---|
| 特殊功能 |
支持 HART协议
|
| 输出信号 |
±10.4V、0~20mA、4~20mA
|
| 通道数 |
8
|
| 隔离 |
通道间无(单端)
|
| 偏移漂移 |
100µV/°C,200nA/°C
|
|---|---|
| 分辨率 |
所有范围均为15~16位
|
| 功耗 |
4.92W
|
| 可配置模拟输入 |
True
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 开路检测时间 |
仅电流输出(输出必须设置为 < 0.1mA)
|
| 数据格式 |
整数模式(左对齐,2 的补码)IEEE 32位浮点
|
| 校准精度 |
电压:在25°C (77°F) 时,HART禁用,优于量程的0.1%;电流:在25°C (77°F) 时,HART禁用,优于量程的0.15%
|
| 模块 HART 扫描时间 |
模拟量:最小12ms,浮点,HART:通常每个启用的HART通道为1s。如果所有8个通道都启用了HART,则估计为10s。直通消息、手持通信器、必要的主站、通信错误或配置更改可能会导致
|
| 模块错误 |
电压:0.15%范围,电流:0.3%范围
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 温度引起的增益漂移 |
电压:20ppm/°C,电流:35ppm/°C
|
| 热耗散 |
16.78 BTU/h
|
| 电压和电流额定值 |
背板:5.1V DC @ 230mA,24V DC @ 230mA,输出电压:−10~+10.4V,输出电流:4~20mA
|
| 电气连接类型 |
螺丝/弹簧夹A连接
|
| 电缆类别 |
2 - 信号端口
|
| 稳定时间 |
电流(无 HART):<23ms 达到 95%,阻性负载;电流(带 HART):<37ms 达到 95%,阻性负载;电压:<8.5ms 达到 95%,阻性负载
|
| 端子块扭矩规格 |
1756-TBNH:1.36 Nm (12 in-lb.)
|
| 线缆类型 |
铜
|
| 线规 |
1756-TBNH:单线连接:0.33~2.1mm² (22~14 AWG) 单芯或绞合铜线,额定温度为105°C (221°F) 或更高,最大绝缘厚度为1.2mm (3/64″),1756-TBNH:双线连接:0.33~1.3mm² (22~16 AWG) 单芯或绞合铜线
|
| 背板电源总功率 |
6.54W
|
| 负载电抗 |
电压:1µF,电流:10µH
|
| 输入信号,可配置 |
True
|
| 输入转换方法 |
逐次逼近
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入,电压 |
True
|
| 输入,电流 |
True
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输出 |
每个模块有八个电压或电流输入,一个HART调制解调器
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 输出范围 |
−10~10V、0~20mA、4~20mA
|
| 输出转换方法 |
R-Ladder DAC,单调性,无缺失码
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出,电流 |
No
|
| 过压保护 |
±24V DC
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
50V(连续),基本绝缘型,输出通道到背板,单个输出通道之间无隔离,型式试验条件为1500V AC@60s
|
| EFT/B抗扰度 |
信号端口:2kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS,1kHz 正弦波,80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0°C < Ta < 60°C (32°F < Ta < 140°F)
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
2kV(线对地,共模)适用于屏蔽端口
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890MHz;3V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
机械
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
结构
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
|---|
版本:
发布说明
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 HART I/O v40.12.23 | 440 MB | 发布说明 |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 1756-OF8H v2.002 | 45.18 KB | |
| DTM - Device Type Manager | 大小 | 备注 | |
|
|
DTM - Device Type Manager for 1756 DTM Asset Management Files v2.0.0 | 13.49 MB | |
|
|
FactoryTalk Linx CommDTM v1.3.269 | 2.73 MB | |
|
|
Rockwell Automation 1756 Family DTM V1.0.2 | 14.05 MB | 发布说明 |
DTM - Device Type Manager for 1756 DTM Asset Management Files v2.0.0
DTM - Device Type Manager
13.49 MB
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1756-OF8H
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598345489
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
电气与连接
| 显示 |
模块健康,正在校准,模式
|
|---|---|
| 特殊功能 |
支持 HART协议
|
| 输出信号 |
±10.4V、0~20mA、4~20mA
|
| 通道数 |
8
|
| 隔离 |
通道间无(单端)
|
| 偏移漂移 |
100µV/°C,200nA/°C
|
|---|---|
| 分辨率 |
所有范围均为15~16位
|
| 功耗 |
4.92W
|
| 可配置模拟输入 |
True
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 开路检测时间 |
仅电流输出(输出必须设置为 < 0.1mA)
|
| 数据格式 |
整数模式(左对齐,2 的补码)IEEE 32位浮点
|
| 校准精度 |
电压:在25°C (77°F) 时,HART禁用,优于量程的0.1%;电流:在25°C (77°F) 时,HART禁用,优于量程的0.15%
|
| 模块 HART 扫描时间 |
模拟量:最小12ms,浮点,HART:通常每个启用的HART通道为1s。如果所有8个通道都启用了HART,则估计为10s。直通消息、手持通信器、必要的主站、通信错误或配置更改可能会导致
|
| 模块错误 |
电压:0.15%范围,电流:0.3%范围
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 温度引起的增益漂移 |
电压:20ppm/°C,电流:35ppm/°C
|
| 热耗散 |
16.78 BTU/h
|
| 电压和电流额定值 |
背板:5.1V DC @ 230mA,24V DC @ 230mA,输出电压:−10~+10.4V,输出电流:4~20mA
|
| 电气连接类型 |
螺丝/弹簧夹A连接
|
| 电缆类别 |
2 - 信号端口
|
| 稳定时间 |
电流(无 HART):<23ms 达到 95%,阻性负载;电流(带 HART):<37ms 达到 95%,阻性负载;电压:<8.5ms 达到 95%,阻性负载
|
| 端子块扭矩规格 |
1756-TBNH:1.36 Nm (12 in-lb.)
|
| 线缆类型 |
铜
|
| 线规 |
1756-TBNH:单线连接:0.33~2.1mm² (22~14 AWG) 单芯或绞合铜线,额定温度为105°C (221°F) 或更高,最大绝缘厚度为1.2mm (3/64″),1756-TBNH:双线连接:0.33~1.3mm² (22~16 AWG) 单芯或绞合铜线
|
| 背板电源总功率 |
6.54W
|
| 负载电抗 |
电压:1µF,电流:10µH
|
| 输入信号,可配置 |
True
|
| 输入转换方法 |
逐次逼近
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入,电压 |
True
|
| 输入,电流 |
True
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输出 |
每个模块有八个电压或电流输入,一个HART调制解调器
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 输出范围 |
−10~10V、0~20mA、4~20mA
|
| 输出转换方法 |
R-Ladder DAC,单调性,无缺失码
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出,电流 |
No
|
| 过压保护 |
±24V DC
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
50V(连续),基本绝缘型,输出通道到背板,单个输出通道之间无隔离,型式试验条件为1500V AC@60s
|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
信号端口:2kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS,1kHz 正弦波,80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0°C < Ta < 60°C (32°F < Ta < 140°F)
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
2kV(线对地,共模)适用于屏蔽端口
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890MHz;3V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
物理特性
机械
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
结构
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
|---|
图纸
文档
下载
版本:
发布说明
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 HART I/O v40.12.23 | 440 MB | 发布说明 |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 1756-OF8H v2.002 | 45.18 KB | |
| DTM - Device Type Manager | 大小 | 备注 | |
|
|
DTM - Device Type Manager for 1756 DTM Asset Management Files v2.0.0 | 13.49 MB | |
|
|
FactoryTalk Linx CommDTM v1.3.269 | 2.73 MB | |
|
|
Rockwell Automation 1756 Family DTM V1.0.2 | 14.05 MB | 发布说明 |
DTM - Device Type Manager for 1756 DTM Asset Management Files v2.0.0
DTM - Device Type Manager
13.49 MB
认证
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ControlLogix 8点A/O I 或 V HART 模块
1756-OF8H
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.