产品概览
Description
GuardLogix 5580 安全控制器,配备40MB标准内存和3MB安全内存,USB端口,1个千兆(Gb)嵌入式以太网端口,300个EtherNet/IP设备,4字符字母/数字显示屏
首选
1756-L85ES
Guardlogix 5580控制器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
GuardLogix 5580 安全控制器,配备40MB标准内存和3MB安全内存,USB端口,1个千兆(Gb)嵌入式以太网端口,300个EtherNet/IP设备,4字符字母/数字显示屏
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.