生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
隔离型模拟量输入模块 - 8通道 HART
首选
1756-IF8IH
ControlLogix 8 点 A/I HART 隔离
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
隔离型模拟量输入模块 - 8通道 HART
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
A
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
输入/输出 (I/O)
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
图纸
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1756-IF8IH
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172321627
|
| 预计交期 |
22 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 显示 |
模块健康,正在校准,模式
|
|---|---|
| 特殊功能 |
支持 HART协议
|
| 输入信号 |
0~20mA、4~20mA
|
| 通道数 |
8
|
| 隔离 |
250V(连续),增强型,绝缘型,输入到背板
|
| 共模噪声抑制 |
>90dB @ 50/60Hz(仅限10Hz、15Hz或20Hz滤波器)
|
|---|---|
| 分辨率 |
16~21位
|
| 可配置模拟输入 |
True
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 开路检测时间 |
5 s(仅限4~20mA电流范围)
|
| 所有通道的典型模块 HART 动态变量更新时间 |
1s 如果所有通道都启用了 HART,则为典型值。传递消息、手持通信、必要的主站、通信错误或配置更改都可能显著增加更新时间。
|
| 数据格式 |
32位浮点
|
| 校准精度 |
0.15~1.5%满量程,滤波器相关@25°C,HART禁用时;1.5%满量程,250Hz滤波器@25°C,HART启用时;0.5%满量程,100Hz滤波器@25°C,HART启用时;0.2%满量程,50Hz或60Hz滤波器@25°C
|
| 模块内的功耗 |
4W
|
| 模块在整个温度范围内出现错误 |
HART 禁用时为量程的0.3%(所有滤波器)
|
| 模块扫描时间 |
18~488ms(取决于滤波器)- 所有通道 - 模拟,最小
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 正常模式噪声抑制 |
>90dB @ 50Hz 和 60Hz,带 10Hz 滤波器,>74dB @ 50Hz 和 60Hz,带 15Hz 滤波器,>33dB @ 50Hz 和 >90dB @ 60Hz,带 20Hz 滤波器
|
| 浪涌电流 |
400mA @ 5V,450mA @ 24V
|
| 温度引起的增益漂移 |
20ppm/°C
|
| 电压和电流额定值 |
背板:210mA @ 5.1V DC,110mA @ 24V DC,输入电压范围:5~30V DC,输入电流范围:0~20mA @ 4~20mA
|
| 电气连接类型 |
螺丝/弹簧夹A连接
|
| 电缆类别 |
2 - 信号端口
|
| 端子块扭矩规格 |
1756-TBCH:0.5Nm (4.4 in·lb)
|
| 线缆类型 |
铜
|
| 线规 |
单线连接(1756-TBCH):0.33~2.1mm²(22~14 AWG)实心或绞合屏蔽铜线,额定温度为105°C(221°F)或更高,最大绝缘厚度为1.2mm(3/64″);单线连接(1756-TBS6H):0.33~2.1mm²(22~14 AWG)实心铜线或
|
| 输入 |
八路电流输入
|
| 输入信号,可配置 |
True
|
| 输入偏移随温度的漂移 |
≤300µA/°C
|
| 输入范围 |
0~20mA (0~20.58mA),4~20mA (3.42~20.58mA)
|
| 输入转换方法 |
Σ-Δ ADC(24位转换器)
|
| 输入过电压保护 |
28.8V DC
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入,电压 |
True
|
| 输入,电流 |
True
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出,电流 |
No
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
250V(连续),强化绝缘类型,输入到背板;基本绝缘类型,输入到输入,以及输入到接地。
|
I/O Specifications
| 输入阻抗 |
250Ω(5)
|
|---|
| EFT/B抗扰度 |
信号端口:2kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V rms,1kHz 正弦波,80% AM,150kHz~80MHz,屏蔽信号端口
|
| 北美温度代码 |
T5
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0°C < Ta < 60°C (32°F < Ta < 140°F)
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
2kV 线对地 (CM),屏蔽信号端口
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890MHz;3V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
机械
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
结构
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
|---|
点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术细节 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 1756-td002_-en-e | 1756-TD002 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 1756-um533_-zh-cn-p | 1756-UM533 |
版本:
发布说明
1.001
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 HART I/O v40.12.23 | 440 MB | 发布说明 |
| Accessory Files | 大小 | 备注 | |
|
|
DTM Library Software for the 1756-IF8IH Module v1.001 | 1.03 MB | |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 1756-IF8IH (multi) | 1.7 KB | |
|
|
EDS files for ControlLogix Family (multi) | 1.79 MB | |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 1756-IF8IH v1.001 | 64.02 KB | |
截至 2026-09-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1756-IF8IH
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172321627
|
| 预计交期 |
22 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
电气与连接
| 显示 |
模块健康,正在校准,模式
|
|---|---|
| 特殊功能 |
支持 HART协议
|
| 输入信号 |
0~20mA、4~20mA
|
| 通道数 |
8
|
| 隔离 |
250V(连续),增强型,绝缘型,输入到背板
|
| 共模噪声抑制 |
>90dB @ 50/60Hz(仅限10Hz、15Hz或20Hz滤波器)
|
|---|---|
| 分辨率 |
16~21位
|
| 可配置模拟输入 |
True
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 开路检测时间 |
5 s(仅限4~20mA电流范围)
|
| 所有通道的典型模块 HART 动态变量更新时间 |
1s 如果所有通道都启用了 HART,则为典型值。传递消息、手持通信、必要的主站、通信错误或配置更改都可能显著增加更新时间。
|
| 数据格式 |
32位浮点
|
| 校准精度 |
0.15~1.5%满量程,滤波器相关@25°C,HART禁用时;1.5%满量程,250Hz滤波器@25°C,HART启用时;0.5%满量程,100Hz滤波器@25°C,HART启用时;0.2%满量程,50Hz或60Hz滤波器@25°C
|
| 模块内的功耗 |
4W
|
| 模块在整个温度范围内出现错误 |
HART 禁用时为量程的0.3%(所有滤波器)
|
| 模块扫描时间 |
18~488ms(取决于滤波器)- 所有通道 - 模拟,最小
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 正常模式噪声抑制 |
>90dB @ 50Hz 和 60Hz,带 10Hz 滤波器,>74dB @ 50Hz 和 60Hz,带 15Hz 滤波器,>33dB @ 50Hz 和 >90dB @ 60Hz,带 20Hz 滤波器
|
| 浪涌电流 |
400mA @ 5V,450mA @ 24V
|
| 温度引起的增益漂移 |
20ppm/°C
|
| 电压和电流额定值 |
背板:210mA @ 5.1V DC,110mA @ 24V DC,输入电压范围:5~30V DC,输入电流范围:0~20mA @ 4~20mA
|
| 电气连接类型 |
螺丝/弹簧夹A连接
|
| 电缆类别 |
2 - 信号端口
|
| 端子块扭矩规格 |
1756-TBCH:0.5Nm (4.4 in·lb)
|
| 线缆类型 |
铜
|
| 线规 |
单线连接(1756-TBCH):0.33~2.1mm²(22~14 AWG)实心或绞合屏蔽铜线,额定温度为105°C(221°F)或更高,最大绝缘厚度为1.2mm(3/64″);单线连接(1756-TBS6H):0.33~2.1mm²(22~14 AWG)实心铜线或
|
| 输入 |
八路电流输入
|
| 输入信号,可配置 |
True
|
| 输入偏移随温度的漂移 |
≤300µA/°C
|
| 输入范围 |
0~20mA (0~20.58mA),4~20mA (3.42~20.58mA)
|
| 输入转换方法 |
Σ-Δ ADC(24位转换器)
|
| 输入过电压保护 |
28.8V DC
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入,电压 |
True
|
| 输入,电流 |
True
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出,电流 |
No
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
250V(连续),强化绝缘类型,输入到背板;基本绝缘类型,输入到输入,以及输入到接地。
|
I/O Specifications
| 输入阻抗 |
250Ω(5)
|
|---|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
信号端口:2kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V rms,1kHz 正弦波,80% AM,150kHz~80MHz,屏蔽信号端口
|
| 北美温度代码 |
T5
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0°C < Ta < 60°C (32°F < Ta < 140°F)
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
2kV 线对地 (CM),屏蔽信号端口
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890MHz;3V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
物理特性
机械
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
结构
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
|---|
图纸
点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
技术细节
基本信息
-- |
|
1756-td002_-en-e
技术数据
1756-TD002 |
|
1756-um533_-zh-cn-p
用户手册
1756-UM533 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术细节 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 1756-td002_-en-e | 1756-TD002 |
| 用户手册 | 出版 |
| 1756-um533_-zh-cn-p | 1756-UM533 |
下载
版本:
发布说明
1.001
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 HART I/O v40.12.23 | 440 MB | 发布说明 |
| Accessory Files | 大小 | 备注 | |
|
|
DTM Library Software for the 1756-IF8IH Module v1.001 | 1.03 MB | |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 1756-IF8IH (multi) | 1.7 KB | |
|
|
EDS files for ControlLogix Family (multi) | 1.79 MB | |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 1756-IF8IH v1.001 | 64.02 KB | |
认证
截至 2026-09-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ControlLogix 8 点 A/I HART 隔离
1756-IF8IH
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.