ControlLogix 4点模拟量组合模块
| 唯一产品序列号 |
1756-IF4FXOF2F
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598269211
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| 显示 |
模块健康,正在校准,模式
|
|---|---|
| 特殊功能 |
亚毫秒通道扫描,跨多个模块同步扩展
|
| 输入信号 |
±10V、0~10.5V、0~5.25V、0~21mA
|
| 输出信号 |
±10.4V,0~21mA
|
| 隔离 |
通道间无(单端)
|
| 偏移漂移 |
50µV/°C,1µV/°C
|
|---|---|
| 分辨率 |
输入:±10.5V DC(21V总计)范围内约14位,±10.5V范围:1.3mV/位,14位有效,0~10.5V范围:1.3mV/位,13位有效,0~5.25V范围:1.3mV/位,12位有效,0~21mA范围内约12位:5.25µA/位,输出
|
| 功耗 |
电压:4.3W,电流:4.7W
|
| 可配置模拟输入 |
True
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 开路检测时间 |
输入:1秒内的正满量程读数,输出:仅电流输出(输出必须设置为 > 0.1mA)
|
| 所有通道的更新周期(RPI),最小值 |
1ms
|
| 数字,输入 |
4 个高速、亚毫秒、差分
|
| 数字,输出 |
2 个高速电压或电流
|
| 数据格式 |
整数模式(左对齐,2 的补码)IEEE 32位浮点
|
| 校准精度 |
输入:校准后立即为量程的0.05%,在25°C (77°F)下校准间隔内优于量程的0.1%
输出:校准后立即为量程的0.05%,在25°C (77°F)下校准间隔内优于量程的0.1%
|
| 模块扫描时间 |
最小300µs
|
| 模块错误 |
输入:0.2%范围,电压:0.2%范围,输出,电流:0.3%范围,输出
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 温度引起的增益漂移 |
电压:25ppm/°C最大,输入;电流:35ppm/°C最大,输入;电压:25ppm/°C最大,输出;电流:50ppm/°C最大,输出
|
| 热耗散 |
电压:14.66 BTU/hr,电流:16.02 BTU/hr
|
| 电压和电流额定值 |
背板:375mA@5.1V DC,100mA@24V DC,模拟量输入:−10~+10V@4~20mA,模拟量输出:−10~+10V@4~20mA
|
| 电气连接类型 |
螺丝/弹簧夹A连接
|
| 电流消耗 |
5.1V时为375mA,24V时为100mA
|
| 电缆类别 |
2 - 信号端口
|
| 短路保护 |
电子限流至21mA或更低
|
| 端子块扭矩规格 |
1756-TBCH:0.5Nm (4.4 in·lb)
|
| 线规 |
单线连接(1756-TBCH):0.33~2.1mm²(22~14 AWG)实心或绞合屏蔽铜线,额定温度为105°C(221°F)或更高,最大绝缘厚度为1.2mm(3/64″);单线连接(1756-TBS6H):0.33~2.1mm²(22~14 AWG)实心铜线或
|
| 输入信号,可配置 |
True
|
| 输入范围 |
±10V @ 0~10V,0~5V @ 0~20mA
|
| 输入转换方法 |
逐次逼近
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入,电压 |
True
|
| 输入,电流 |
True
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 输出稳定时间 |
<2ms,阻性负载下达到最终值的95%
|
| 输出范围 |
±10V,0~20mA
|
| 输出转换方法 |
R-Ladder DAC,单调性,无缺失码
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出,电流 |
No
|
| 过压保护 |
电压:30V DC,输入,电流:8V AC/DC,输入,输出:24V DC
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
250V(连续),强化绝缘型,输入和输出与背板之间,单个输入或输出之间无隔离
|
| 驱动能力 |
电压: > 2000Ω,电流:0~750Ω
|
| 输入阻抗 |
电压:>1MΩ,电流:249Ω
|
|---|
| EFT/B抗扰度 |
屏蔽信号端口上为 2kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V rms,1kHz 正弦波,80% AM,150kHz~80MHz,屏蔽信号端口
|
| 功耗 |
4.3W
|
| 北美温度代码 |
T4A
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0°C < Ta < 60°C (32°F < Ta < 140°F)
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
2kV 线对地 (CM),屏蔽信号端口
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10V/m,1kHz正弦波,80% AM,80~2000MHz;10V/m,200Hz,50%脉冲,100% AM,900MHz;10V/m,200Hz,50%脉冲,100% AM,1890MHz;3V/m,1kHz正弦波,80% AM,2000~2700MHz;3V/m,1kHz正弦波,80% AM,2700~6
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
|---|
| 可重复性 |
1(最低有效位)
|
|---|
| 设备不消耗电力 |
否
|
|---|---|
| 满载 100% 时的功耗(W) |
4.3
|
| 不适用功耗模式 |
否
|
| 功耗数据审查 |
未审查
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
- Firmware for 1756-IF4FXOF2F Analog I/O
- EDS files for 1756-IF4FXOF2F (multi)
- EDS files for ControlLogix Family (multi)
- AOP - Add On Profiles for 1756 Analog I/O v40.12.23
- AOP - Add On Profiles for 1756-IF8, IF16, OF4, OF8 v40.13.06
- AOP - Add On Profiles for 1756 Analog1 v40.14.70
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1756-IF4FXOF2F
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598269211
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
电气与连接
| 显示 |
模块健康,正在校准,模式
|
|---|---|
| 特殊功能 |
亚毫秒通道扫描,跨多个模块同步扩展
|
| 输入信号 |
±10V、0~10.5V、0~5.25V、0~21mA
|
| 输出信号 |
±10.4V,0~21mA
|
| 隔离 |
通道间无(单端)
|
Electrical & Connectivity
| 偏移漂移 |
50µV/°C,1µV/°C
|
|---|---|
| 分辨率 |
输入:±10.5V DC(21V总计)范围内约14位,±10.5V范围:1.3mV/位,14位有效,0~10.5V范围:1.3mV/位,13位有效,0~5.25V范围:1.3mV/位,12位有效,0~21mA范围内约12位:5.25µA/位,输出
|
| 功耗 |
电压:4.3W,电流:4.7W
|
| 可配置模拟输入 |
True
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 开路检测时间 |
输入:1秒内的正满量程读数,输出:仅电流输出(输出必须设置为 > 0.1mA)
|
| 所有通道的更新周期(RPI),最小值 |
1ms
|
| 数字,输入 |
4 个高速、亚毫秒、差分
|
| 数字,输出 |
2 个高速电压或电流
|
| 数据格式 |
整数模式(左对齐,2 的补码)IEEE 32位浮点
|
| 校准精度 |
输入:校准后立即为量程的0.05%,在25°C (77°F)下校准间隔内优于量程的0.1%
输出:校准后立即为量程的0.05%,在25°C (77°F)下校准间隔内优于量程的0.1%
|
| 模块扫描时间 |
最小300µs
|
| 模块错误 |
输入:0.2%范围,电压:0.2%范围,输出,电流:0.3%范围,输出
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 温度引起的增益漂移 |
电压:25ppm/°C最大,输入;电流:35ppm/°C最大,输入;电压:25ppm/°C最大,输出;电流:50ppm/°C最大,输出
|
| 热耗散 |
电压:14.66 BTU/hr,电流:16.02 BTU/hr
|
| 电压和电流额定值 |
背板:375mA@5.1V DC,100mA@24V DC,模拟量输入:−10~+10V@4~20mA,模拟量输出:−10~+10V@4~20mA
|
| 电气连接类型 |
螺丝/弹簧夹A连接
|
| 电流消耗 |
5.1V时为375mA,24V时为100mA
|
| 电缆类别 |
2 - 信号端口
|
| 短路保护 |
电子限流至21mA或更低
|
| 端子块扭矩规格 |
1756-TBCH:0.5Nm (4.4 in·lb)
|
| 线规 |
单线连接(1756-TBCH):0.33~2.1mm²(22~14 AWG)实心或绞合屏蔽铜线,额定温度为105°C(221°F)或更高,最大绝缘厚度为1.2mm(3/64″);单线连接(1756-TBS6H):0.33~2.1mm²(22~14 AWG)实心铜线或
|
| 输入信号,可配置 |
True
|
| 输入范围 |
±10V @ 0~10V,0~5V @ 0~20mA
|
| 输入转换方法 |
逐次逼近
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入,电压 |
True
|
| 输入,电流 |
True
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 输出稳定时间 |
<2ms,阻性负载下达到最终值的95%
|
| 输出范围 |
±10V,0~20mA
|
| 输出转换方法 |
R-Ladder DAC,单调性,无缺失码
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出,电流 |
No
|
| 过压保护 |
电压:30V DC,输入,电流:8V AC/DC,输入,输出:24V DC
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
250V(连续),强化绝缘型,输入和输出与背板之间,单个输入或输出之间无隔离
|
| 驱动能力 |
电压: > 2000Ω,电流:0~750Ω
|
| 输入阻抗 |
电压:>1MΩ,电流:249Ω
|
|---|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
屏蔽信号端口上为 2kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V rms,1kHz 正弦波,80% AM,150kHz~80MHz,屏蔽信号端口
|
| 功耗 |
4.3W
|
| 北美温度代码 |
T4A
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0°C < Ta < 60°C (32°F < Ta < 140°F)
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
2kV 线对地 (CM),屏蔽信号端口
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10V/m,1kHz正弦波,80% AM,80~2000MHz;10V/m,200Hz,50%脉冲,100% AM,900MHz;10V/m,200Hz,50%脉冲,100% AM,1890MHz;3V/m,1kHz正弦波,80% AM,2000~2700MHz;3V/m,1kHz正弦波,80% AM,2700~6
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
物理特性
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
|---|
技术规格
| 可重复性 |
1(最低有效位)
|
|---|
| 设备不消耗电力 |
否
|
|---|---|
| 满载 100% 时的功耗(W) |
4.3
|
| 不适用功耗模式 |
否
|
| 功耗数据审查 |
未审查
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
可持续性
图纸
下载
- Firmware for 1756-IF4FXOF2F Analog I/O
- EDS files for 1756-IF4FXOF2F (multi)
- EDS files for ControlLogix Family (multi)
- AOP - Add On Profiles for 1756 Analog I/O v40.12.23
- AOP - Add On Profiles for 1756-IF8, IF16, OF4, OF8 v40.13.06
- AOP - Add On Profiles for 1756 Analog1 v40.14.70
认证
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|