生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
2 通道/4 输出高速计数器(36针)
首选
1756-HSC
ControlLogix 高速计数器模块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
2 通道/4 输出高速计数器(36针)
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
D
概述
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
输入/输出 (I/O)
物理特性
机械
结构
图纸
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1756-HSC
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598186280
|
| 预计交期 |
22 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| EFT/B抗扰度 |
电源端口:4kV(5kHz),信号端口:4kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V rms,1kHz 正弦波,80% AM,150kHz~80MHz,屏蔽信号端口
|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0~60°C
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
电源端口:1kV(线-线,DM)和2kV(线-地,CM);信号端口:1kV(线-线,DM)和2kV(线-地,CM);屏蔽端口:2kV(线-地,CM)
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80...2000 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890 MHz;3 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000...2700 MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
| 供电电压的电压类型 |
DC
|
|---|---|
| 可配置数字输入 |
True
|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 最大功耗 |
60°C(140°F)时为5.6W
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 每个计数器的输入 |
3(A、B、Z用于门控/复位)
|
| 热耗散 |
19.1btu/h
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 电流消耗 |
300mA @ 5.1V,3mA @ 24V
|
| 电缆类别 |
信号端口上有2个,电源端口上有1个
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 背板电源总功率 |
1.6W
|
| 计数器数量 |
2个计数器
|
| 输出 |
4(2分/组)
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
125V(连续),基本绝缘型,输入组到背板,30V(连续),基本绝缘型,输入组到输入组
|
I/O Specifications
| 工作电压 |
5V 工作电压:4.5~5.5V DC @ 12/24V 工作电压:10~26.4V DC
|
|---|---|
| 最大输入频率 |
计数器模式下为1MHz(A输入),测量模式下为500kHz(A输入),编码器模式下为250kHz(A/B输入,X1或X4),启用滤波器时为70Hz
|
| 计数范围 |
0~16777214
|
| 计数频率,最大 |
1000kHz
|
| 输入电流,最小 |
4mA
|
| 输入电流,标称 |
15mA
|
Output Signals
| 去抖动滤波器,最大 |
70Hz
|
|---|---|
| 反极性保护 |
Yes(如果接线错误,模块输出可能会被永久禁用。)
|
| 每点最大关断状态漏电流 |
300µA
|
| 每点浪涌电流 |
在 60°C (140°F) 时,每 1s 内可承受 2A,持续 10ms
|
| 每点负载电流,最小 |
5V工作电流:3mA @ 12/24V工作电流:40mA
|
| 每点输出电流额定值 |
20mA @ 4.5~5.5V DC,1.0A @ 10~31.2V DC
|
| 电流限值 |
<4A
|
| 短路保护 |
电子式(移除过载并切换On/Off以恢复。)
|
| 编码器,最大 |
250 kHz
|
| 计数器,max |
1MHz
|
| 输出延迟时间 |
OFF 到 ON:标称值20µs,最大值50µs;ON 到 OFF:标称值60µs,最大值300µs
|
| 输出控制 |
每个计数器通道最多分配两个输出,每个输出可设置两个“打开”和“关闭”预设值
|
| 通态电压降,最大值 |
0.55V
|
| 速率测量,最大 |
500kHz
|
机械
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
结构
| 机壳类型 |
无(开放式)
|
|---|
版本:
发布说明
5.011
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756-CFM v40.10.07 | 394 MB | 发布说明 |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 1756-HSC (multi) | 8.76 KB | |
|
|
EDS files for ControlLogix Family (multi) | 1.79 MB | |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 1756-HSC v5.011 | 70.23 KB | |
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1756-HSC
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598186280
|
| 预计交期 |
22 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
电源端口:4kV(5kHz),信号端口:4kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V rms,1kHz 正弦波,80% AM,150kHz~80MHz,屏蔽信号端口
|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0~60°C
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
电源端口:1kV(线-线,DM)和2kV(线-地,CM);信号端口:1kV(线-线,DM)和2kV(线-地,CM);屏蔽端口:2kV(线-地,CM)
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80...2000 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890 MHz;3 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000...2700 MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40°C
|
Electrical & Connectivity
| 供电电压的电压类型 |
DC
|
|---|---|
| 可配置数字输入 |
True
|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 最大功耗 |
60°C(140°F)时为5.6W
|
| 模块键控 |
电子式,可通过软件配置
|
| 每个计数器的输入 |
3(A、B、Z用于门控/复位)
|
| 热耗散 |
19.1btu/h
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 电流消耗 |
300mA @ 5.1V,3mA @ 24V
|
| 电缆类别 |
信号端口上有2个,电源端口上有1个
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 背板电源总功率 |
1.6W
|
| 计数器数量 |
2个计数器
|
| 输出 |
4(2分/组)
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
125V(连续),基本绝缘型,输入组到背板,30V(连续),基本绝缘型,输入组到输入组
|
I/O Specifications
| 工作电压 |
5V 工作电压:4.5~5.5V DC @ 12/24V 工作电压:10~26.4V DC
|
|---|---|
| 最大输入频率 |
计数器模式下为1MHz(A输入),测量模式下为500kHz(A输入),编码器模式下为250kHz(A/B输入,X1或X4),启用滤波器时为70Hz
|
| 计数范围 |
0~16777214
|
| 计数频率,最大 |
1000kHz
|
| 输入电流,最小 |
4mA
|
| 输入电流,标称 |
15mA
|
Output Signals
| 去抖动滤波器,最大 |
70Hz
|
|---|---|
| 反极性保护 |
Yes(如果接线错误,模块输出可能会被永久禁用。)
|
| 每点最大关断状态漏电流 |
300µA
|
| 每点浪涌电流 |
在 60°C (140°F) 时,每 1s 内可承受 2A,持续 10ms
|
| 每点负载电流,最小 |
5V工作电流:3mA @ 12/24V工作电流:40mA
|
| 每点输出电流额定值 |
20mA @ 4.5~5.5V DC,1.0A @ 10~31.2V DC
|
| 电流限值 |
<4A
|
| 短路保护 |
电子式(移除过载并切换On/Off以恢复。)
|
| 编码器,最大 |
250 kHz
|
| 计数器,max |
1MHz
|
| 输出延迟时间 |
OFF 到 ON:标称值20µs,最大值50µs;ON 到 OFF:标称值60µs,最大值300µs
|
| 输出控制 |
每个计数器通道最多分配两个输出,每个输出可设置两个“打开”和“关闭”预设值
|
| 通态电压降,最大值 |
0.55V
|
| 速率测量,最大 |
500kHz
|
物理特性
机械
| RTB 键控 |
用户自定义机械
|
|---|---|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:50G
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 插槽宽度 |
1
|
结构
| 机壳类型 |
无(开放式)
|
|---|
图纸
文档
下载
版本:
发布说明
5.011
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756-CFM v40.10.07 | 394 MB | 发布说明 |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 1756-HSC (multi) | 8.76 KB | |
|
|
EDS files for ControlLogix Family (multi) | 1.79 MB | |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 1756-HSC v5.011 | 70.23 KB | |
认证
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ControlLogix 高速计数器模块
1756-HSC
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.