生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of September 01, 2019, the EtherNet/IP 高性能单端口 VPN Bridge will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
September 01, 2019
替代类别:
No planned RA replacement
产品概览
Description
EtherNet 10-100M 安全接口模块(支持128个 TCP/IP 连接)
1756-EN2TSC
EtherNet/IP 高性能单端口 VPN Bridge
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of September 01, 2019, the EtherNet/IP 高性能单端口 VPN Bridge will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
September 01, 2019
替代类别:
No planned RA replacement
产品概览
Description
EtherNet 10-100M 安全接口模块(支持128个 TCP/IP 连接)
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
B
概述
电气与连接
General Features
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
图纸
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1756-EN2TSC
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
884951963955
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| 子品牌 |
ControlLogix
|
|---|---|
| 安装 |
机架
|
| 工作温度 |
0~60°C (32~140°F)
|
| 应用 |
EtherNet/IP
|
| 接口 |
2 个 RJ45 铜缆端口(10/100Mbps)
|
| 显示 |
数字
|
| 机壳 |
无(开放式)
|
| 特殊功能 |
安全通信
|
| 类型 |
通信模块
|
| 通信 |
EtherNet/IP
|
| 通信 |
EtherNet/IP
|
| 通道数 |
1
|
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
|---|---|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| 具有电位隔离 |
No
|
| 冗余 |
No
|
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
| 带光接口 |
True
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持TCP/IP协议 |
True
|
| 支持其他总线系统的协议 |
No
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 电压额定值 |
5.1V DC
|
| 电流额定值 |
1A
|
| 线规 |
以太网连接:RJ45连接器,符合IEC 60603-7标准,2或4对5e类最小电缆,符合TIA 568-B.1标准,或5类电缆,符合ISO/IEC 24702标准。
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
30V(连续),基本绝缘型,以太网到背板,USB到背板,USB到以太网,型式试验在860V AC@60s
|
| 周围空气温度 |
60°C
|
|---|---|
| 工作温度 |
0°C
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 技术细节 | 1756-TD003 |
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| enet-in002_-zh-p | ENET-IN002 |
版本:
发布说明
10.010
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Ethernet Bridge v40.12.22 | - | |
|
|
AOP for 1756-ENxT Ethernet Modules v6.03.20 | - | |
| Product Safety Advisory | 大小 | 备注 | |
|
|
1756-EN2, 1756-EN3, and 1756-ENBT - Denial of Service via CIP Connection ID | - | |
| Product Security Advisory | 大小 | 备注 | |
|
|
CVE-2019-12260/12265/12257/12258/12256/12255/12263/12262/12264/12261/12259 | - | |
|
|
PN1011 | Rockwell Automation Briefing on Meltdown and Spectre vulnerabilities. | - | |
1756-EN2, 1756-EN3, and 1756-ENBT - Denial of Service via CIP Connection ID
Product Safety Advisory
-
CVE-2019-12260/12265/12257/12258/12256/12255/12263/12262/12264/12261/12259
Product Security Advisory
-
PN1011 | Rockwell Automation Briefing on Meltdown and Spectre vulnerabilities.
Product Security Advisory
-
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1756-EN2TSC
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
884951963955
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
电气与连接
| 子品牌 |
ControlLogix
|
|---|---|
| 安装 |
机架
|
| 工作温度 |
0~60°C (32~140°F)
|
| 应用 |
EtherNet/IP
|
| 接口 |
2 个 RJ45 铜缆端口(10/100Mbps)
|
| 显示 |
数字
|
| 机壳 |
无(开放式)
|
| 特殊功能 |
安全通信
|
| 类型 |
通信模块
|
| 通信 |
EtherNet/IP
|
| 通信 |
EtherNet/IP
|
| 通道数 |
1
|
Electrical & Connectivity
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
|---|---|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| 具有电位隔离 |
No
|
| 冗余 |
No
|
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
| 带光接口 |
True
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持TCP/IP协议 |
True
|
| 支持其他总线系统的协议 |
No
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 电压额定值 |
5.1V DC
|
| 电流额定值 |
1A
|
| 线规 |
以太网连接:RJ45连接器,符合IEC 60603-7标准,2或4对5e类最小电缆,符合TIA 568-B.1标准,或5类电缆,符合ISO/IEC 24702标准。
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
30V(连续),基本绝缘型,以太网到背板,USB到背板,USB到以太网,型式试验在860V AC@60s
|
Compliance & Environment
| 周围空气温度 |
60°C
|
|---|---|
| 工作温度 |
0°C
|
图纸
文档
|
技术细节
基本信息
1756-TD003 |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
enet-in002_-zh-p
安装说明
ENET-IN002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 技术细节 | 1756-TD003 |
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| enet-in002_-zh-p | ENET-IN002 |
下载
版本:
发布说明
10.010
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 1756 Ethernet Bridge v40.12.22 | - | |
|
|
AOP for 1756-ENxT Ethernet Modules v6.03.20 | - | |
| Product Safety Advisory | 大小 | 备注 | |
|
|
1756-EN2, 1756-EN3, and 1756-ENBT - Denial of Service via CIP Connection ID | - | |
| Product Security Advisory | 大小 | 备注 | |
|
|
CVE-2019-12260/12265/12257/12258/12256/12255/12263/12262/12264/12261/12259 | - | |
|
|
PN1011 | Rockwell Automation Briefing on Meltdown and Spectre vulnerabilities. | - | |
1756-EN2, 1756-EN3, and 1756-ENBT - Denial of Service via CIP Connection ID
Product Safety Advisory
-
CVE-2019-12260/12265/12257/12258/12256/12255/12263/12262/12264/12261/12259
Product Security Advisory
-
PN1011 | Rockwell Automation Briefing on Meltdown and Spectre vulnerabilities.
Product Security Advisory
-
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
EtherNet/IP 高性能单端口 VPN Bridge
1756-EN2TSC
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.