生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
产品注册
Description
ControlNet 冗余接口模块(100个连接),Logix XT
1756-CN2RXT
ControlLogix 通信模块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
产品注册
Description
ControlNet 冗余接口模块(100个连接),Logix XT
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
概述
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
物理特性
机械
可持续性
物质披露
图纸
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1756-CN2RXT
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598554836
|
| 预计交期 |
53 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| EFT/B抗扰度 |
ControlNet端口上为3kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS,1kHz 正弦波,80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| 储存温度 |
−40~85°C
|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:30g,1756-CN2RXT/C,非工作状态:50g,1756-CN2RXT/B
|
| 周围空气温度,最大 |
70°C
|
| 工作温度 |
−25~70°C
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 排放 |
CISPR 11:Class A
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
ControlNet端口上2kV(线-地)(CM)
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80...2000 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890 MHz;3 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000...2700 MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| ControlNet电缆 |
1786-RG6 四重屏蔽 RG6 同轴电缆
|
|---|---|
| ControlNet端口 |
2个 ControlNet BNC
|
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| Logix通信连接 |
128
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| 传输速率 |
5000kbps
|
| 具有电位隔离 |
No
|
| 冗余 |
True
|
| 功耗 |
6.6W
|
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
| 带光接口 |
No
|
| 接线类别 |
1 - 在 ControlNet 端口上,3 - 在 USB端口上
|
| 插槽宽度 |
1
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
No
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持TCP/IP协议 |
No
|
| 支持其他总线系统的协议 |
True
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 支持的最大Connection数 |
最大131
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 热耗散 |
22.9btu/h
|
| 电压和电流额定值 |
1.3A @ 5.1V DC
|
| 电流消耗 |
5.1V DC时为1300mA,24V DC时为3mA
|
| 节点数,最大 |
99个节点
|
| 隔离电压 |
30V(连续),基本绝缘型,ControlNet A/B到背板,ControlNet A到ControlNet B,USB到ControlNet A/B,USB到背板,型式试验在500V AC@60s
|
机械
| 模块位置 |
基于机架,任意插槽
|
|---|---|
| 重量,约 |
0.293kg
|
版本:
发布说明
25.006
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for 1756-CN2RXT v25.006 | 3.74 MB | |
- 中国 CCC
- 安全
- Atex
- 美国船级社
- CE
- 澳大利亚RCM
- IECEx 方案
- 韩国KC
- 意大利船级社
- ODVA
- UL认证
- UL列名危险
- 摩洛哥 DOC
- 英国EX证书
- UKCA DOC
- 欧亚经济共同体
截至 2026-09-10,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1756-CN2RXT
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598554836
|
| 预计交期 |
53 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
ControlNet端口上为3kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS,1kHz 正弦波,80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| 储存温度 |
−40~85°C
|
| 冲击 |
工作状态:30G,非工作状态:30g,1756-CN2RXT/C,非工作状态:50g,1756-CN2RXT/B
|
| 周围空气温度,最大 |
70°C
|
| 工作温度 |
−25~70°C
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 排放 |
CISPR 11:Class A
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
ControlNet端口上2kV(线-地)(CM)
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80...2000 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900 MHz;10 V/m,200 Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890 MHz;3 V/m,1 kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000...2700 MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
Electrical & Connectivity
| ControlNet电缆 |
1786-RG6 四重屏蔽 RG6 同轴电缆
|
|---|---|
| ControlNet端口 |
2个 ControlNet BNC
|
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| Logix通信连接 |
128
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| 传输速率 |
5000kbps
|
| 具有电位隔离 |
No
|
| 冗余 |
True
|
| 功耗 |
6.6W
|
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
| 带光接口 |
No
|
| 接线类别 |
1 - 在 ControlNet 端口上,3 - 在 USB端口上
|
| 插槽宽度 |
1
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
No
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持TCP/IP协议 |
No
|
| 支持其他总线系统的协议 |
True
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 支持的最大Connection数 |
最大131
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 热耗散 |
22.9btu/h
|
| 电压和电流额定值 |
1.3A @ 5.1V DC
|
| 电流消耗 |
5.1V DC时为1300mA,24V DC时为3mA
|
| 节点数,最大 |
99个节点
|
| 隔离电压 |
30V(连续),基本绝缘型,ControlNet A/B到背板,ControlNet A到ControlNet B,USB到ControlNet A/B,USB到背板,型式试验在500V AC@60s
|
物理特性
机械
| 模块位置 |
基于机架,任意插槽
|
|---|---|
| 重量,约 |
0.293kg
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
安装说明
基本信息
1756-IN634 |
|
1756-td003_-en-e
技术数据
1756-TD003 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 1756-IN634 |
| 技术数据 | 出版 |
| 1756-td003_-en-e | 1756-TD003 |
下载
版本:
发布说明
25.006
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for 1756-CN2RXT v25.006 | 3.74 MB | |
认证
- 中国 CCC
- 安全
- Atex
- 美国船级社
- CE
- 澳大利亚RCM
- IECEx 方案
- 韩国KC
- 意大利船级社
- ODVA
- UL认证
- UL列名危险
- 摩洛哥 DOC
- 英国EX证书
- UKCA DOC
- 欧亚经济共同体
截至 2026-09-10,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ControlLogix 通信模块
1756-CN2RXT
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.