Description
1732 ArmorBlock EtherNet/IP、EtherNet/IP、输出模块、8路规划拉出型输出、双端口、DC微型(M8)、带CIP SYNC输入、无诊断、双端口
1732E-OB8M8SR
ARMORBLOCK 8 POINT 定时输出
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1732 ArmorBlock EtherNet/IP、EtherNet/IP、输出模块、8路规划拉出型输出、双端口、DC微型(M8)、带CIP SYNC输入、无诊断、双端口
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.