Description
Ex 输入/输出 4通道 RTD 宽输入;包括 (1) 1719-TB8X2:Ex 输入/输出 2×8极螺丝端子
首选
1719-IR4B
Ex 输入/输出 4通道 RTD 输入
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Ex 输入/输出 4通道 RTD 宽输入;包括 (1) 1719-TB8X2:Ex 输入/输出 2×8极螺丝端子
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.