Description
1585 以太网电缆 Cat5e,100BASE-TX,100Mbit/s,8芯,RJ45,直型公头,标准,RJ45,直型公头,青色阻燃PVC,UL CMR,CMX;cUL CMG;TIA 568-B 标准
1585J-M8PBJM-20
RJ45以太网介质
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1585 以太网电缆 Cat5e,100BASE-TX,100Mbit/s,8芯,RJ45,直型公头,标准,RJ45,直型公头,青色阻燃PVC,UL CMR,CMX;cUL CMG;TIA 568-B 标准
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.