| 第一端连接器 |
RJ45
|
|---|---|
| 第一端描述 |
直型公头
|
| 导体数量 |
8芯(4对)
|
| 第二端连接器 |
RJ45连接器
|
| 第二端描述 |
直型公头
|
| AWG尺寸 |
22 AWG
|
|---|---|
| 电压 |
RJ45 Gbit 连接线/跳线:600V
|
| 电缆带宽 |
100BASE-TX,100Mbit/s,IEEE 802.3快速以太网(通过铜线)
|
| 电缆额定值 |
(UL) CMX、CMR、c(UL) CMG、(UL) PLTC或AWM 2570 80°C@600V,TIA-568-B
|
| 长度 |
0.5m
|
|---|---|
| 连接器连接类型 1 |
RJ45 8(8)
|
| 电缆外直径 |
8.13mm
|
| 长度,约 |
48.94mm
|
| 交叉 |
标准
|
| 导体数量 |
8芯(4对)
|
| 次级端连接器 |
RJ45连接器
|
| 连接器 |
RJ45 红色 Gbit 连接线/跳线:RJ45 公头至RJ45 公头,Cat 5e
|
| 电缆类型 |
青色,箔屏蔽,600V PVC,22 AWG
|
| 材料连接器外壳,连接1 |
塑料
|
| 第一端连接器 |
RJ45
|
| 特殊特性 |
标准
|
| 外直径,公称 |
RJ45 连接线/跳线:5.84mm (0.23″) ±10%
|
| 防护等级 (IP) |
IP20
|
|---|---|
| 工作温度 |
RJ45连接线/跳线:−20至+60°C (−4至+140°F)
|
| 第二端描述 |
直型公头
|
|---|---|
| 第一端描述 |
直型公头
|
- CE
- UL认证
截至 2026-02-12,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 第一端连接器 |
RJ45
|
|---|---|
| 第一端描述 |
直型公头
|
| 导体数量 |
8芯(4对)
|
| 第二端连接器 |
RJ45连接器
|
| 第二端描述 |
直型公头
|
| AWG尺寸 |
22 AWG
|
|---|---|
| 电压 |
RJ45 Gbit 连接线/跳线:600V
|
| 电缆带宽 |
100BASE-TX,100Mbit/s,IEEE 802.3快速以太网(通过铜线)
|
| 电缆额定值 |
(UL) CMX、CMR、c(UL) CMG、(UL) PLTC或AWM 2570 80°C@600V,TIA-568-B
|
| 长度 |
0.5m
|
|---|---|
| 连接器连接类型 1 |
RJ45 8(8)
|
| 电缆外直径 |
8.13mm
|
| 长度,约 |
48.94mm
|
| 交叉 |
标准
|
| 导体数量 |
8芯(4对)
|
| 次级端连接器 |
RJ45连接器
|
| 连接器 |
RJ45 红色 Gbit 连接线/跳线:RJ45 公头至RJ45 公头,Cat 5e
|
| 电缆类型 |
青色,箔屏蔽,600V PVC,22 AWG
|
| 材料连接器外壳,连接1 |
塑料
|
| 第一端连接器 |
RJ45
|
| 特殊特性 |
标准
|
| 外直径,公称 |
RJ45 连接线/跳线:5.84mm (0.23″) ±10%
|
| 防护等级 (IP) |
IP20
|
|---|---|
| 工作温度 |
RJ45连接线/跳线:−20至+60°C (−4至+140°F)
|
| 第二端描述 |
直型公头
|
|---|---|
| 第一端描述 |
直型公头
|
认证
- CE
- UL认证
截至 2026-02-12,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。