Description
1585 以太网电缆 Cat5e,100BASE-TX,100Mbit/s,8 导线,RJ45,直型公头,Standard,RJ45,直型公头,红色 PVC,屏蔽,PVC General Purpose
首选
1585J-M8EBJM-2
RJ45以太网介质
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1585 以太网电缆 Cat5e,100BASE-TX,100Mbit/s,8 导线,RJ45,直型公头,Standard,RJ45,直型公头,红色 PVC,屏蔽,PVC General Purpose
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.