Description
1585 以太网电缆 Cat5e、100BASE-TX、100Mbit/s、4 导线、RJ45、直型公头、标准、RJ45、直型公头、青色机器人 TPE、交叉、UL CMB、CMX、cUL、CMG、TIA 568-B 标准
1585J-M4TBJM-5X
RJ45以太网介质
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1585 以太网电缆 Cat5e、100BASE-TX、100Mbit/s、4 导线、RJ45、直型公头、标准、RJ45、直型公头、青色机器人 TPE、交叉、UL CMB、CMX、cUL、CMG、TIA 568-B 标准
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.