Description
1585 以太网电缆 Cat6,1000BASE-T,1000 Mbit/s,8 导线,M12,直型公头,标准,RJ45,直型公头,青色 PUR,屏蔽,焊花,耐日晒和耐油;UL CMG、CMX;cUL CMG;TIA 568-B 标准,柔性等级
1585D-M8UGJM-35
千兆以太网介质
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1585 以太网电缆 Cat6,1000BASE-T,1000 Mbit/s,8 导线,M12,直型公头,标准,RJ45,直型公头,青色 PUR,屏蔽,焊花,耐日晒和耐油;UL CMG、CMX;cUL CMG;TIA 568-B 标准,柔性等级
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.