Description
1585 以太网电缆 Cat5e,100BASE-TX,100Mbit/s,4导线,M12,前置安装面板母头,标准,RJ45,直型公头,青色机器人TPE,4导线,青色TPE,柔性额定
1585D-D4TBJM-0M3
Micro D-Code,QD型以太网介质
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1585 以太网电缆 Cat5e,100BASE-TX,100Mbit/s,4导线,M12,前置安装面板母头,标准,RJ45,直型公头,青色机器人TPE,4导线,青色TPE,柔性额定
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.