| Connection类型 |
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
|
|---|---|
| 效率 |
−20
|
| 闪烁 |
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 熔断器盒选项 |
110kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
|
| 保持时间 |
−40
|
| 各次谐波 (DC-127次) |
40Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
|
| 间谐波 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
|
| LED状态 |
8000
|
| 5级镜片颜色 |
2000m,符合IEC 947-1标准
|
| NEMA 标准 |
250/600V DC时为200A
|
| 工作距离 |
2200V@1min
|
| 工作范围 |
200000A @ 600V AC:配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 功率损耗 |
16
|
| 额定输入电流 |
接线片到端子:175 in⋅lb
|
| 额定输出电流 |
600V @ 200A开关,200A类型J熔断器夹
|
| 特殊家族功能 |
5
|
| 特殊产品功能 |
刀闸开关型手柄
|
| 光斑大小 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
| 子组 |
−20
|
| 最高温度 |
保护盖
|
| 瞬态检测 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
|
| 极数 |
3
|
|---|---|
| 额定永久电流 Iu |
200A
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
600V
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 最大开关频率 |
5 ops/m
|
| 连续电流额定值 |
200A
|
| 交换机数量 |
1
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 开关和熔断器额定值(熔断) |
600V @ 200A开关,200A J型熔断器夹
|
| 短路耐受能力 |
200000A @ 600V AC,配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 最大额定kW |
90kW @ 380~440V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
|
| 最大马力额定值 |
60Hp @ 230V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
|
| 辅助触点电气额定值 |
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
|
| 电气互锁额定电流 |
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 带预装电缆 |
No
|
| 介电强度 |
2200V@1min
|
| 操作手柄类型 |
刀闸开关型手柄
|
| 可互锁 |
真
|
|---|---|
| 推荐扭矩 |
开关侧:275 in-lb
|
| 版本作为主开关 |
真
|
| 工厂选件 |
螺纹杆(最大19″)
|
| 机械寿命操作 |
8000
|
| 防护等级 |
操作手柄:喷漆Type 1、3R、4、12
|
| 材料 |
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合RoHS标准的表面处理
|
| 宽度 |
8.41″
|
|---|---|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 高度 |
12.4″
|
| 深度 |
4.71″
|
| 导体规格 |
单端口铜接线片:6~250AWG @ 铜导体
|
| 海拔高度 |
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
|
| 相对湿度 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
- 中国 CCC
截至 2026-02-10,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| Connection类型 |
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
|
|---|---|
| 效率 |
−20
|
| 闪烁 |
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 熔断器盒选项 |
110kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
|
| 保持时间 |
−40
|
| 各次谐波 (DC-127次) |
40Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
|
| 间谐波 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
|
| LED状态 |
8000
|
| 5级镜片颜色 |
2000m,符合IEC 947-1标准
|
| NEMA 标准 |
250/600V DC时为200A
|
| 工作距离 |
2200V@1min
|
| 工作范围 |
200000A @ 600V AC:配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 功率损耗 |
16
|
| 额定输入电流 |
接线片到端子:175 in⋅lb
|
| 额定输出电流 |
600V @ 200A开关,200A类型J熔断器夹
|
| 特殊家族功能 |
5
|
| 特殊产品功能 |
刀闸开关型手柄
|
| 光斑大小 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
| 子组 |
−20
|
| 最高温度 |
保护盖
|
| 瞬态检测 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
|
| 极数 |
3
|
|---|---|
| 额定永久电流 Iu |
200A
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
600V
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 最大开关频率 |
5 ops/m
|
| 连续电流额定值 |
200A
|
| 交换机数量 |
1
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 开关和熔断器额定值(熔断) |
600V @ 200A开关,200A J型熔断器夹
|
| 短路耐受能力 |
200000A @ 600V AC,配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 最大额定kW |
90kW @ 380~440V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
|
| 最大马力额定值 |
60Hp @ 230V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
|
| 辅助触点电气额定值 |
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
|
| 电气互锁额定电流 |
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 带预装电缆 |
No
|
| 介电强度 |
2200V@1min
|
| 操作手柄类型 |
刀闸开关型手柄
|
| 可互锁 |
真
|
|---|---|
| 推荐扭矩 |
开关侧:275 in-lb
|
| 版本作为主开关 |
真
|
| 工厂选件 |
螺纹杆(最大19″)
|
| 机械寿命操作 |
8000
|
| 防护等级 |
操作手柄:喷漆Type 1、3R、4、12
|
| 材料 |
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合RoHS标准的表面处理
|
| 宽度 |
8.41″
|
|---|---|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 高度 |
12.4″
|
| 深度 |
4.71″
|
| 导体规格 |
单端口铜接线片:6~250AWG @ 铜导体
|
| 海拔高度 |
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
|
| 相对湿度 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
1494-td002_-en-p
技术数据
1494-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 1494-td002_-en-p | 1494-TD002 |
认证
- 中国 CCC
截至 2026-02-10,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。