Loading
View all 1494U Universal
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
首选
1494U-D200

200A开关和机构

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
生命周期状态: 活跃
生命周期状态: 活跃
Description
1494U 隔离开关,杆或电缆操作,200A
  • 加入物料清单(BOM)
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
技术规格
Electrical
图纸
文档
配件
技术说明
唯一产品序列号
1494U-D200
通用产品代码(UPC)
887172669125
预计交期
24 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。

电流
200A
图纸
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
1494U 布局模板l(PDF) 下载 (PDF)
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
1494U 布局模板l(PDF) 下载 (PDF)
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DXF)
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
产品简介 --
技术数据 出版
1494-td002_-zh-p 1494-TD002
1494U-D200 1494U-TD001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
1494U-D200
通用产品代码(UPC)
887172669125
预计交期
24 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。

技术规格
电流
200A
图纸
图纸
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
1494U 布局模板l(PDF) 下载 (PDF)
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
1494U 布局模板l(PDF) 下载 (PDF)
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DXF)
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
产品简介 基本信息
--
1494-td002_-zh-p 技术数据
1494-TD002
1494U-D200 技术数据
1494U-TD001
基本信息 出版
产品简介 --
技术数据 出版
1494-td002_-zh-p 1494-TD002
1494U-D200 1494U-TD001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
配件
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
200A开关和机构
CloseClose
1494U-D200
关闭
打印
电话:
呼叫
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
You can now close this window.
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose