Description
1492-J IEC 端子块,双层块,2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),铰链臂熔断器电路,灰色(标准),60~150V AC/DC
首选
1492-JD3FB120
双层熔断器LED端子块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-J IEC 端子块,双层块,2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),铰链臂熔断器电路,灰色(标准),60~150V AC/DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.