Description
1492-J IEC 端子块,双电路馈通块,2.5mm(# 24 AWG–# 12 AWG),标准馈通,绿色,
1492-JD3-G
IEC 2-Ckt 直通块 2.5mm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-J IEC 端子块,双电路馈通块,2.5mm(# 24 AWG–# 12 AWG),标准馈通,绿色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.