Description
1492-FB 熔断器座,3极,1 1/2″ × 13/32″ 小型熔断器,30A,无指示,600V AC/DC(在 IEC 应用中使用时为 690V),包装数量4
1492-FB3M30
3极熔断器座
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-FB 熔断器座,3极,1 1/2″ × 13/32″ 小型熔断器,30A,无指示,600V AC/DC(在 IEC 应用中使用时为 690V),包装数量4
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.