Description
1756-IF8I(电压)或 1756-OF8I(电压)模拟量输入模块预接线电缆,8 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,w1756-TBCH Connection 和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 1.0m(3.28′)
1492-ACABLE010YB
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1756-IF8I(电压)或 1756-OF8I(电压)模拟量输入模块预接线电缆,8 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,w1756-TBCH Connection 和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 1.0m(3.28′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.