Description
1492-W IEC 端子块,三电路馈通块,2.5mm(# 24 AWG~# 12 AWG),适用于 PNP 设备的红色 LED(10~50V),灰色(标准),
1492-WTF3LP
IEC 端子块 8×47.6×41mm 螺丝
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-W IEC 端子块,三电路馈通块,2.5mm(# 24 AWG~# 12 AWG),适用于 PNP 设备的红色 LED(10~50V),灰色(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.