Description
1492-W IEC 端子块,单电路微型馈通块,2.5mm(# 24 AWG~# 12 AWG),标准馈通,白色,
1492-WM3-W
IEC 端子块 8×47.6×41mm 螺丝
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-W IEC 端子块,单电路微型馈通块,2.5mm(# 24 AWG~# 12 AWG),标准馈通,白色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.