Description
1492-W IEC 端子块,空间节省接地块,4mm(# 22 AWG~# 10 AWG)或2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),单回路接地线夹,绿/黄条纹(标准),
1492-WG4
IEC 端子块 8×47.6×41mm 螺丝
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-W IEC 端子块,空间节省接地块,4mm(# 22 AWG~# 10 AWG)或2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),单回路接地线夹,绿/黄条纹(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.