Description
用于 SIL2 安全关断系统的端接模块,使用 2 个 1756-OB16D 输出,1756-OB16D: ControlLogix DC 诊断输出模块,16 点,19~30V,数字量-输入/输出模式,SIL2(安全完整性等级 2)数字量模块
1492-TIFM40F-24-2
连接产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 SIL2 安全关断系统的端接模块,使用 2 个 1756-OB16D 输出,1756-OB16D: ControlLogix DC 诊断输出模块,16 点,19~30V,数字量-输入/输出模式,SIL2(安全完整性等级 2)数字量模块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.