Description
数字 IFM,带可拆卸端子块 (RTB)、40针电缆插头、带熔断器、单独隔离,配有120Vac/dc BF LED和每输入4个端子, , ,数字接口模块,带可拆卸端子块
1492-RIFM40F-FS120A-4
连接产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
数字 IFM,带可拆卸端子块 (RTB)、40针电缆插头、带熔断器、单独隔离,配有120Vac/dc BF LED和每输入4个端子, , ,数字接口模块,带可拆卸端子块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.