Description
弹簧夹端子块,单回路熔断器块 (5×20mm 熔断器),4mm (# 22 AWG ~ # 10 AWG) 或 2.5mm (# 22 AWG ~ # 12 AWG),红色 LED指示灯,黑色 (标准),
首选
1492-RFB424
IEC Term Blck 8 x 97 x 43.8mm Spr Clp
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,单回路熔断器块 (5×20mm 熔断器),4mm (# 22 AWG ~ # 10 AWG) 或 2.5mm (# 22 AWG ~ # 12 AWG),红色 LED指示灯,黑色 (标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.