Description
带可拆卸端子块的模拟IFM,RTB 25针电缆插头,馈通8通道热电偶输入或输出,带3个端子/通道,带可拆卸端子块的模拟接口模块
1492-RAIFM8TC-3
模拟量接口模块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
带可拆卸端子块的模拟IFM,RTB 25针电缆插头,馈通8通道热电偶输入或输出,带3个端子/通道,带可拆卸端子块的模拟接口模块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.