Description
带现场可拆卸端子块(RTB)、25针电缆插头、馈通式8通道隔离输入或输出,每通道3个端子,模拟接口模块,带可拆卸端子块
1492-RAIFM8S-3
模拟量接口模块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
带现场可拆卸端子块(RTB)、25针电缆插头、馈通式8通道隔离输入或输出,每通道3个端子,模拟接口模块,带可拆卸端子块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.