Description
带可拆卸端子块的模拟 IFM,(RTB) 25针电缆插头,直通 6 通道隔离,带 3~4个端子/通道,带可拆卸端子块的模拟接口模块
1492-RAIFM6S-3
连接产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
带可拆卸端子块的模拟 IFM,(RTB) 25针电缆插头,直通 6 通道隔离,带 3~4个端子/通道,带可拆卸端子块的模拟接口模块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.