Description
模拟 IFM,带可拆卸端子块(RTB)15针电缆插头,馈通 4 通道输入、输出或 2 输入/2 输出组合,带 3 个端子/通道,,,模拟接口模块,带可拆卸端子块
1492-RAIFM4-3
连接产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
模拟 IFM,带可拆卸端子块(RTB)15针电缆插头,馈通 4 通道输入、输出或 2 输入/2 输出组合,带 3 个端子/通道,,,模拟接口模块,带可拆卸端子块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.