Description
1492-P 推入式端子块,2.5mm² (AWG28–AWG12),20A,馈通,多层,一侧2点,另一侧2点
1492-PD3C-RE
IEC贯通式推入端子块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-P 推入式端子块,2.5mm² (AWG28–AWG12),20A,馈通,多层,一侧2点,另一侧2点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.