Description
1492-P 推入式端子块,2.5mm² (AWG 28–AWG 12),20A,馈通,多层,每个电路每侧1点
1492-PD3-W
IEC贯通式推入端子块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-P 推入式端子块,2.5mm² (AWG 28–AWG 12),20A,馈通,多层,每个电路每侧1点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.