Description
1492-P 推入式端子块,1.5mm²(AWG 26–AWG 14),13A,馈通,单层,一侧1点,另一侧2点
1492-P2T-B
IEC贯通式推入端子块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-P 推入式端子块,1.5mm²(AWG 26–AWG 14),13A,馈通,单层,一侧1点,另一侧2点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.