Description
1492-P 推入式端子块,1.5mm² (AWG 26–AWG 14),13A,馈通,单层,每个电路每侧1点
1492-P2-G
IEC贯通式推入端子块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-P 推入式端子块,1.5mm² (AWG 26–AWG 14),13A,馈通,单层,每个电路每侧1点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.