Description
弹簧夹端子块,迷你导轨安装,带跳线功能的馈通接地块,2.5mm(#22 AWG~#14 AWG),标准馈通,绿/黄条纹(标准),
1492-LMJG3
IEC 微型导轨 5.1×35.5×23.7mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,迷你导轨安装,带跳线功能的馈通接地块,2.5mm(#22 AWG~#14 AWG),标准馈通,绿/黄条纹(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.