Description
弹簧夹端子块,单电路馈通接地块,6mm (# 22 AWG~# 10 AWG), 4mm用于H4块,一侧有2个Connection点,绿/黄条纹(标准),
首选
1492-LG6T
IEC 端子块 8.1×90×38mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,单电路馈通接地块,6mm (# 22 AWG~# 10 AWG), 4mm用于H4块,一侧有2个Connection点,绿/黄条纹(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.