Description
弹簧夹端子块,双电路块,带1个馈通和1个接地电路,4mm(#22 AWG~#10 AWG)或2.5mm(#22 AWG~#12 AWG),通过公共端排连接的双电路,绿/黄条纹(标准),
首选
1492-LDG4C
IEC 端子块 6.1×76×52.2mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,双电路块,带1个馈通和1个接地电路,4mm(#22 AWG~#10 AWG)或2.5mm(#22 AWG~#12 AWG),通过公共端排连接的双电路,绿/黄条纹(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.