Description
弹簧夹端子块,双电路块,带1个馈通和1个接地电路,2.5mm(#22 AWG~#14 AWG),标准馈通,灰色(标准),
1492-LDG3
IEC 端子块 5.1×72.5×47.9mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,双电路块,带1个馈通和1个接地电路,2.5mm(#22 AWG~#14 AWG),标准馈通,灰色(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.