Description
弹簧夹端子块,双回路馈通块,4mm(#22 AWG~#10 AWG)或2.5mm(#22 AWG~#12 AWG),标准馈通,蓝色,
1492-LD4-B
IEC 端子块 6.1×76×52.2mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,双回路馈通块,4mm(#22 AWG~#10 AWG)或2.5mm(#22 AWG~#12 AWG),标准馈通,蓝色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.