Description
1492-J IEC 端子块,双回路热电偶块,2.5mm(# 24 AWG~# 12 AWG),S 型/1 E-铜,1 A-铜,灰色(标准),
1492-JTC3S
IEC 2-Ckt 热电偶黑色 Type S 2.5mm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-J IEC 端子块,双回路热电偶块,2.5mm(# 24 AWG~# 12 AWG),S 型/1 E-铜,1 A-铜,灰色(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.