Description
1492-J IEC 端子块,单电路馈通接地块,2.5mm(# 24 AWG~# 12 AWG),3 个 Connection 点,1 面 2 个,绿/黄条纹(标准),
首选
1492-JG3TW
IEC 1-Ckt 贯通接地块 3 Connection 点
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-J IEC 端子块,单电路馈通接地块,2.5mm(# 24 AWG~# 12 AWG),3 个 Connection 点,1 面 2 个,绿/黄条纹(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.