Description
1492-J IEC 端子块,三电路块,带 1 个中性线断开、1 个馈通和 1 个接地 Connection,2.5mm(#22 AWG~#14 AWG),中性线断开,灰色(标准),
1492-JDG3ND
端子块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-J IEC 端子块,三电路块,带 1 个中性线断开、1 个馈通和 1 个接地 Connection,2.5mm(#22 AWG~#14 AWG),中性线断开,灰色(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.