Description
1492-J IEC 端子块,单电路馈通块,2.5mm(# 24 AWG~# 12 AWG),每个电路一侧配有插件梳形Connection,灰色(标准),
1492-JC3
2.5mm²梳形端子块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-J IEC 端子块,单电路馈通块,2.5mm(# 24 AWG~# 12 AWG),每个电路一侧配有插件梳形Connection,灰色(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.